器 护 保 涌 电 源 电 应用相关保护器 I+II类组合式电涌保护器,满足防雷保护等级III级和IV级 位数 额定电压 符合IEC标准的型号 最大持续工作电压UC 电压保护水平 最大备用保险丝F2 认证 标称放电电流 雷电冲击电流 型号 产品编号 4位 240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT) T1/T2 335 V AC (L-N) 335 V AC (L-PE) 264 V AC (N-PE) ≤2 kV (L-PE) ≤1.2 kV (L-N) ≤1.7 kV (N-PE) 160 A (gG) 2位 240 V AC (TN-S) 240 V AC (TT) T1/T2 335 V AC (L-N) 335 V AC (L-PE) 264 V AC (N-PE) ≤2 kV (L-PE) ≤1.2 kV (L-N) ≤1.7 kV (N-PE) 160 A (gG) 12,5 kA (L-N) 12,5 kA (L-PE) 50 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 12,5 kA (L-PE) 50 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 12,5 kA (L-PE) 50 kA (N-PE) 12,5 kA (L-N) 12,5 kA (L-PE) 50 kA (N-PE) VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1-FM 2800183 2800186 适用于稳定240/415 V系统的II类电涌保护器 位数 额定电压 符合IEC标准的型号 最大持续工作电压UC 电压保护水平 最大备用保险丝F2 认证 标称放电电流 型号 产品编号 24 Phoenix Contact 1位 2位 4位 4位 新品 240/415 V AC (TN) 240/415 V AC (TT) 240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT) 240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT) 240/415 V AC (TN-S) 240/415 V AC (TT) T2 275 V AC ≤1.35 kV 125 A (gG) T2 275 V AC (L-N) 260 V AC (N-PE) ≤1.35 kV (L-N) ≤1.5 kV (N-PE) 125 A (gG) T2 275 V AC (L-N) 260 V AC (N-PE) ≤1.35 kV (L-N) ≤1.5 kV (N-PE) 125 A (gG) 20 kA 20 kA 20 kA T2 275 V AC (L-N) 260 V AC (N-PE) ≤1.35 kV (L-N) ≤1.5 kV (N-PE) 125 A (gG) 20 kA VAL-MS 230 VAL-MS 230/1+1-FM VAL-MS 230/3+1 FM VAL-MS 230/3+1 FM-PT 2839127 2804432 2838199 1248960