Przegląd produktów PTFIX (wersja szara) Bloki rozdzielcze i zbiorcze 1,5 mm² Montaż: blok podstawowy Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Nr art. PTFIX 6X1,5 GY 3002757 6 17,5 A / 450 V Zakres przekrojów / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 Wersje zacisków Liczba Typ 2 4 12 18 PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 4X1,5 GY PTFIX 12X1,5 GY PTFIX 18X1,5 GY Montaż: wersja przyklejana Liczba Typ X I F V T P i X I F T P e z c l e i z d z o r i k o B l Nr art. 1045923 1046608 3002758 3002760 Nr art. Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Nr art. PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 6 17,5 A / 450 V Zakres przekrojów / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-G GY PTFIX 18X1,5-G GY 3002799 3002804 Montaż: szyna DIN NS 15, wzdłuż Liczba Typ Nr art. Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Nr art. PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 6 17,5 A / 500 V Zakres przekrojów / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-NS15A GY PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002914 3002917 Montaż: szyna DIN NS 35, w poprzek Liczba Typ Nr art. Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Nr art. PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 18 17,5 A / 500 V Zakres przekrojów / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 20 … 14 - - - Montaż: blok podstawowy Liczba Typ Nr art. Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Zakres przekrojów / AWG Przyłącze zasilające: Zakres przekrojów / AWG Montaż: wersja przyklejana Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Zakres przekrojów / AWG Przyłącze zasilające: Zakres przekrojów / AWG Nr art. PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 Nr art. PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5 GY PTFIX 4/18X1,5 GY 1046961 1047418 Liczba Typ Nr art. 13 19 PTFIX 4/12X1,5-G GY PTFIX 4/18X1,5-G GY 1046973 1047430 Montaż: szyna DIN NS 15, wzdłuż Liczba Typ Nr art. Typ Liczba zacisków Prąd/napięcie Zakres przekrojów / AWG Przyłącze zasilające: Zakres przekrojów / AWG Nr art. PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 7 17,5 A / 500 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1046985 1047442 Phoenix Contact 15