ы м м е л к е ы н р е к е т Ш l | e t e p m o c E N I L P I L C Варианты типа подключения Технология Тип Арти- кул № Зажим push-in Штекерное подключение 3214495 Разъем для быстрого подключения Штекерное подключение 3050196 PTTBS 1,5/S/2P QTTCB 1,5/ 2P Зажим push-in Штекерное подключение 3211260 Винтовой зажим Штекерное подключение 3060351 Пружинный зажим Штекерное подключение 3040054 PTTBS 2,5/2P UTTB 2,5/2P STTB 2,5/2P Обзор штекерных клемм Односторонние штекерные клеммы (двухъ- и многоярусные клеммы) Тип арт. № PTTB 1,5/S/2P 3212439 Технология подключения Push-in / штекерное подключение Вариант корпуса: синий PTTB 1,5/S/2P BU Вариант PE PTTB 1,5/S/2P-PE 3212442 3212455 Ток / напряжение 16 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 Тип арт. № PTTB 2,5/2P 3210871 Технология подключения Push-in / штекерное подключение Вариант корпуса: синий PTTB 2,5/2P BU Вариант PE PTTB 2,5/2P-PE 3210884 3210897 Ток / напряжение 22 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,14 мм² … 2,5 мм² // 26 …14 Тип арт. № STTB 2,5/2P SO 3040892 Технология подключения Пружинный зажим / штекерное подключение Вариант корпуса: синий STTB 2,5/2P BU SO 3040902 Вариант PE STTB 2,5/2P-PE SO 3040915 Ток / напряжение 22 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,08 мм² … 2,5 мм² // 28 …14 Тип арт. № PTTBS 2,5-TWIN/2P 3210604 Технология подключения Push-in / штекерное подключение Вариант корпуса: синий PTTBS 2,5-TWIN/2P BU 3210605 Вариант PE PTTBS 2,5-TWIN/2P-PE 3210606 Ток / напряжение 18 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,14 мм² … 4 мм² // 26 …14 Тип арт. № PTS 1,5/S-3L/3P 1027881 Технология подключения Push-in / штекерное подключение Вариант корпуса: синий PTS 1,5/S-3L/3P BU 1027882 Ток / напряжение 15 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 Тип арт. № PTS 1,5/S-PE/L/N/3P 1027886 Технология подключения Зажим push-in / штекерное подклю- чение Ток / напряжение 15 А / 500 В Диапазон сечения (МЭК//AWG) 0,14 мм² … 1,5 мм² // 26 …14 Зажим push-in Штекерное подключение 1027884 PTS 1,5/S-3PE/3P Phoenix Contact 63