s o s i p s o i r a v e d s a n r o B l | e t e p m o c E N I L P I L C Visión general de los productos Bornas de varios pisos Bornas de varios pisos (doble piso) Variantes de conexión Tecnología Referencia Cód. de art. Referencia Código de art. PTTB 1,5/S 3208511 Tecnología de conexión Conexión push-in Variante de carcasa azul PTTB 1,5/S BU Variante PE Corriente / tensión PTTB 1,5/S-PE 16 A / 500 V 3208524 3208537 Conexión push-in Conexión por resorte Conexión rápida PTTBS 1,5/S STTB 1,5 QTTCB 1,5 3214657 3031157 3205116 Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 …14 Referencia Código de art. PTTB 1,5/S-PV 3208540 Tecnología de conexión Conexión push-in / Corriente / tensión 16 A / 500 V Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm²…1,5 mm² // 26…14 Conexión push-in Conexión por resorte Conexión rápida PTTBS 1,5/S-PV STTB 1,5-PV QTTCB 1,5-PV 3214686 3031526 3205153 Referencia Código de art. PTTB 2,5 3210567 Tecnología de conexión Conexión push-in Variante de carcasa azul PTTB 2,5 BU Variante PE Corriente / tensión PTTB 2,5-PE 22 A / 500 V 3210570 3210596 PTTBV 2,5 Conexión push-in Conexión push-in PTTBS 2,5 Conexión por tornillo UTTB 2,5 Conexión por resorte STTB 2,5 STTBS 2,5 Conexión por resorte 1079073 3209604 3044636 3031270 3038464 Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 Referencia Código de art. PTTB 2,5-PV 3210583 Tecnología de conexión Conexión push-in / Corriente / tensión 22 A / 500 V Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm²…4 mm² // 26…14 Referencia Código de art. PTTB 2,5-PE/L 3210978 Tecnología de conexión Conexión push-in Corriente / tensión 24 A / 500 V Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 Referencia Código de art. PTTBS 2,5-TWIN 3210600 Tecnología de conexión Conexión push-in Variante de carcasa azul PTTBS 2,5-TWIN BU Variante PE PTTBS 2,5-TWIN-PE 3210601 3210602 Corriente / tensión 20 A / 800 V Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 Referencia Código de art. PTTBS 2,5-TWIN-PV 3210603 Tecnología de conexión Conexión push-in / Corriente / tensión 20 A / 800 V Rango de sección (IEC//AWG) 0,14 mm²…4 mm² // 26…14 36 Phoenix Contact PTTBV 2,5-PV Conexión push-in Conexión push-in PTTBS 2,5-PV Conexión por tornillo UTTB 2,5-PV STTB 2,5-PV Conexión por resorte Conexión por resorte STTBS 2,5-PV 1079075 3210211 3044652 3031539 3038477 Conexión por resorte STTB 2,5-TWIN 3038516 Conexión por resorte STTB 2,5-TWIN-PV 3038545