Panoramica prodotti morsetti a più piani Morsetti a più piani (a due piani) Varianti di connessione Tecnologia Tipo Cod. art. Tipo Cod. art. PTTB 1,5/S 3208511 Tecnologia di connessione Connessione Push-in Variante della custodia blu Versione PE Corrente / tensione Sezione (IEC//AWG) PTTB 1,5/S BU PTTB 1,5/S-PE 16 A / 500 V 3208524 3208537 Connessione Push-in PTTBS 1,5/S Connessione a molla STTB 1,5 Connessione rapida QTTCB 1,5 3214657 3031157 3205116 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 …14 Tipo Cod. art. PTTB 1,5/S-PV 3208540 Tecnologia di connessione Connessione Push-in / Corrente / tensione 16 A / 500 V Sezione (IEC//AWG) 0,14 mm²…1,5 mm² // 26…14 Tipo Cod. art. PTTB 2,5 Tecnologia di connessione Connessione Push-in Variante della custodia blu Versione PE Corrente / tensione Sezione (IEC//AWG) PTTB 2,5 BU PTTB 2,5-PE 22 A / 500 V 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 3210567 3210570 3210596 Tipo Cod. art. PTTB 2,5-PV 3210583 Tecnologia di connessione Connessione Push-in / Corrente / tensione 22 A / 500 V Sezione (IEC//AWG) 0,14 mm²…4 mm² // 26…14 Tipo Cod. art. PTTB 2,5-PE/L 3210978 Tecnologia di connessione Connessione Push-in Corrente / tensione 24 A / 500 V Sezione (IEC//AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 Tipo Cod. art. PTTBS 2,5-TWIN 3210600 Tecnologia di connessione Connessione Push-in Variante della custodia blu PTTBS 2,5-TWIN BU Versione PE Corrente / tensione Sezione (IEC//AWG) PTTBS 2,5-TWIN-PE 20 A / 800 V 0,14 mm² … 4 mm² // 26 …14 3210601 3210602 Tipo Cod. art. PTTBS 2,5-TWIN-PV 3210603 Tecnologia di connessione Connessione Push-in / Corrente / tensione 20 A / 800 V Sezione (IEC//AWG) 0,14 mm²…4 mm² // 26…14 Connessione Push-in PTTBS 1,5/S-PV Connessione a molla STTB 1,5-PV Connessione rapida QTTCB 1,5-PV 3214686 3031526 3205153 Connessione Push-in PTTBV 2,5 Connessione Push-in PTTBS 2,5 Connessione a vite UTTB 2,5 Connessione a molla STTB 2,5 Connessione a molla STTBS 2,5 Connessione Push-in PTTBV 2,5-PV Connessione Push-in PTTBS 2,5-PV Connessione a vite UTTB 2,5-PV Connessione a molla STTB 2,5-PV Connessione a molla STTBS 2,5-PV 1079073 3209604 3044636 3031270 3038464 1079075 3210211 3044652 3031539 3038477 Connessione a molla STTB 2,5-TWIN 3038516 Connessione a molla STTB 2,5-TWIN-PV 3038545 i i n a i p ù p a i t t e s r o M l | e t e p m o c E N I L P I L C 36 Phoenix Contact