SIGNAL M23 ADVANCE Code web : #0260 Technologie de raccordement Tension de référence Intensité nominale Nombre/diamètre de contacts Sections de cordon Brochage 6 pôles 7 pôles À sertir, soudé, brasé À sertir, soudé, brasé [V AC/DC] [A] [mm] [mm2] 300 20 6 x 2,0 1,0 ... 2,5 300 20 7 x 2,0 1,0 ... 2,5 Picot Picot Femelle 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Femelle 6 1 N 7 2 5 4 3 SO Embases, montage face avant, fi xation centrale Pg13,5 Raccordement soudé, joint axial 1619902 1619903 1619898 1619899 Raccordement à sertir, joint axial 1619900 1619901 1619896 1619897 Embases, montage face avant, fi xation centrale M20 x 1,5 Raccordement soudé, joint axial Accessoires : contre-écrou M20 x 1,5 Raccordement à sertir, joint axial 1619876 1619877 1619872 1619873 1619874 1619875 1619870 1619871 Accessoires : contre-écrou M20 x 1,5 Embases, montage face avant, positionnables, fi xation centrale M20 x 1,5 Raccordement soudé, joint axial 1624044 1624045 1624046 1624047 Raccordement à sertir, joint axial 1624022 1624030 1624023 1624031 Embases, montage face avant, dimensions de bride 25 mm x 25 mm Raccordement soudé, trous de fi xation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat Raccordement à sertir, trous de fi xation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat Longueur libre de picot soudé [mm] : Raccordement brasé, trous de fi xation 4 x Ø 3,2 mm, joint plat 1619992 1619993 1619988 1619989 1619990 1619991 1619986 1619987 3,5 10,0 17,5 1619954 1619930 1619915 1619955 1619931 1619916 1619952 1619928 1619913 1619953 1619929 1619914 Embases, coudées, rotatives, montage face avant, dimensions de bride 26 mm x 26 mm Raccordement soudé, trous de fi xation 4 x Ø 3,2 mm Raccordement à sertir, trous de fi xation 4 x Ø 3,2 mm – – – – – – – – Embases, montage face arrière, écrou de fi xation central M25 x 1,5 Raccordement soudé, joint axial 1619850 1619851 1619846 1619847 Raccordement à sertir, joint axial 1619848 1619849 1619844 1619845 1) 16+2+T pour raccordement à sertir 19 pôles, 16+3 (sans T) possibles sur demande. Bagues de couleur pour marquage personnalisé des connecteurs, voir page 43. Pour les raccordements à sertir : veuillez commander séparément les contacts à sertir, voir page 46. 22 PHOENIX CONTACT