Signal – M12, lödanslutning, kretskortsmontering 4-polig För reflow- och våglödning Kodning Märkspänning Märkström Webbkod: #0214 Pinn-indelning Tvådelad, THR-kontaktinsats A 250 V 4 A D 250 V 4 A Hane Hona Hane Hona 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 4 1 Rak, skärmad, THR, Tray-förpackning 1439939 – 1552214 1551451 Rak, skärmad, THR, Tape-on-Reel 1457500* 1457623* 1457513* 1457636* Rak, THR, Tray-förpackning Rak, THR, Tape-on-Reel 1437164 1439942 1457490* 1457610* – – 1414071 – Tvådelad, våglödning-kontaktinsats Vinklad, skärmad, våglödning, ask Vinklad, våglödning, ask Rak, skärmad, våglödning, ask Rak, våglödning, ask Tvådelad, kapslingsförskruvningar för THR- och våglödning-kontaktinsats Push-Pull-varianter med o-ring Montering från baksidan, fixering med mutter M15 x 1 Montering från framsidan, fixering med mutter M14 x 1 1439887 1436660 1432444 1436628 – – – – – – – – 1436673 1432457 – – – – – – 1551480 – 10276621) 10276785) Push-Pull-varianterna är även lämpade för 8-pol. X-kodning (CAT 6A), se kapitlet Data, sida 32 Skruvvarianter, montering från baksidan, fixering med mutter M15 x 1 SPEEDCON-varianter, montering från baksidan, fixering med mutter M15 x 1 Varianter att clicka fast, för raka, tvådelade, hon-kontaktinsatser, toleransutjämnande, bakväggs-snäppmontering (Ej lämpad för S-kodade för S-kodade THR-kontaktinsatser, ej lämpad för SPEEDCON-kontakter) Gänghylsa Fixeringshylsa, universellt användbar med alla gänghylsor SPEEDCON-varianter med o-ring, montering från framsidan, fixering med mutter M12 x 1 Skruvvarianter med o-ring montering från framsidan SPEEDCON-skruvvarianter med platt tätning monte- ring från framsidan, fixering med mutter M14 x 1 Press-In Variant, montering från framsidan för kapslingsvägg-tjocklekar: 1,0... 1,8 mm för kapslingsvägg-tjocklekar 1,7... 2,5 mm för kapslingsvägg-tjocklekar 2,4... 3,2 mm för kapslingsvägg-tjocklekar 3,1... 3,9 mm Färg Skruvfäste M12 x 1 Skruvfäste M14 x 1 1), 2) Avstånd från kretskortets övre kant till kapslingsfrontplattans bakre kant: 1) 6 mm 2) 6,8 mm 3), 4), 5) Avstånd från kretskortets över kant till kapslingsfrontplattans yttre kant: 3) 6 mm 4) 7,5 mm 5) 9 mm 22 PHOENIX CONTACT Artiklar i fetstil är utrustade med SPEEDCON-snabblåsning och fullt kompatibla med M12-standardlåsning.