СИГНАЛЫ M12, выводы под пайку, монтаж на печ. плате, для пайки оплавлением и волной припоя Веб-код: #0214 Кодировка Расчетное напряжение Номинальный ток Схема выводов 4 полюса A 250 В 4 A D 250 В 4 A Штырь Гнездо Штырь Гнездо 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 4 1 Двухкомпонентные, держатели контактов THR Прямые, экранированные, THR, в лотках 1439939 – 1552214 1551451 Прямые, экранированные, THR, в ленте на катушке 1457500* 1457623* 1457513* 1457636* Прямые, THR, в лотках 1437164 1439942 Прямые, THR, в ленте на катушке 1457490* 1457610* – – 1414071 – Двухкомпонентные, держатели контактов для пайки волной припоя Угловые, экранированные, пайка волной, блистерная упаковка Угловые, пайка волной, блистерная упаковка Прямые, экранированные, пайка волной, блистерная упаковка Прямые, пайка волной, блистерная упаковка 1432444 1432444 1436673 1432457 1436628 1436628 – – – – – – – – 1551480 – Двухкомпонентные резьбовые крепления корпуса для держателей контактов для THR и пайки волной припоя Новинка Варианты push-pull с упл. кольцом, варианты гнезд для 8-пол. соединителей с код. X (CAT 6A), см. главу «Данные», стр. 32 Монтаж на заднюю стенку, винтовое крепление M15 x 1 (вилка) / M16 x 1 (гнездо) Монтаж на переднюю стенку, винт. крепление M14 x 1 1027661 1) 1027679 5) – – 1027661 1) 1027662 1) 1027679 5) 1027678 5) Винтовые варианты, монтаж на заднюю стенку Винтовое крепление M15 x 1 Варианты SPEEDCON, монтаж на заднюю стенку Винтовое крепление M15 x 1 Варианты с защелкой, для прямых 2-комп. держателей гнездовых контактов, с компенс. допусков, монтаж на заднюю стенку (кроме держателей THR с кодировкой S, не рассчитаны на ответные штекеры SPEEDCON) Резьбовая втулка для стенок корпуса толщиной 1,0–1,8 мм Резьбовая втулка для стенок корпуса толщиной 1,7–2,5 мм Резьбовая втулка для стенок корпуса толщиной 2,4–3,2 мм Резьбовая втулка для стенок корпуса толщиной 3,1–3,9 мм Фиксирующая втулка универсальная для любой резьбовой втулки Цвет Варианты SPEEDCON с упл. кольцом, монтаж на переднюю стенку Винтовые варианты с упл. кольцом, монтаж на переднюю стенку Винтовое крепление M12 x 1 Винтовое крепление M12 x 1 Винтовое крепление M14 x 1 Винтовые варианты SPEEDCON с плоским уплотнением, монтаж на переднюю стенку Винтовое крепление M14 x 1 Варианты для запрессовки, монтаж на переднюю стенку 1), 2) Расстояние от верхнего края печатной платы до внутреннего края лицевой панели корпуса: DU= 1) 6 мм 2) 6,8 мм, см. также стр. 8 3), 4), 5) Расстояние от верхнего края печатной платы до внешнего края лицевой панели корпуса: DO= 3) 6 мм 4) 7,5 мм 5) 9 мм, см. также стр. 8 22 PHOENIX CONTACT