SIGNAAL M12, soldeeraansluiting, printplaatmontage, voor refl ow- en golfsoldeerprocessen Webcode: #0214 polarisatie nominale spanning nominale stroom poolbezetting 4-polig A 250 V 4 A D 250 V 4 A stift connector bus connector stift connector bus connector 4 1 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 4 1 Tweedelig, THR-contactblokken recht, afgeschermd, THR, tray-verpakking 1439939 – 1552214 1551451 recht, afgeschermd, THR, Tape-on-Reel 1457500* 1457623* 1457513* 1457636* recht, THR, tray-verpakking 1437164 1439942 recht, THR, Tape-on-Reel 1457490* 1457610* – – 1414071 – Tweedelig, golfsoldeer-contactblokken haaks, afgeschermd, golfsolderen, blisterverpakking haaks, golfsolderen, blisterverpakking recht, afgeschermd, golfsolderen, blisterverpakking recht, golfsolderen, blisterverpakking 1432444 1432444 1436673 1432457 1436628 1436628 – – – – – – – – 1551480 – Tweedelig, behuizingswartels voor THR- en golfsoldeer-contactblokken Nieuw push-pull-varianten met O-ring, busvarianten ook geschikt voor 8-polig X-gepolariseerd (CAT 6A), zie hoofdstuk Data, pagina 32 achterwandmontage, schroefbevestiging M15 x 1 (stift) / M16 x 1 (bus) 1027661 1) voorwandmontage, schroefbevestiging M14 x 1 1027679 5) – – 1027661 1) 1027662 1) 1027679 5) 1027678 5) schroefvarianten, achterwandmontage schroefbevestiging M15 x 1 SPEEDCON-varianten, achterwandmontage schroefbevestiging M15 x 1 inklikvarianten, voor rechte, tweedelige buscontactblokken, tolerantiecompenserend, achterwand-klikmontage (niet voor S-gepolariseerde THR-contactblokken, niet geschikt voor SPEEDCON-contrasteker) schroefdraadhuls voor behuizingswanddikte 1,0 mm... 1,8 mm schroefdraadhuls voor behuizingswanddikte 1,7 mm... 2,5 mm schroefdraadhuls voor behuizingswanddikte 2,4 mm... 3,2 mm schroefdraadhuls voor behuizingswanddikte 3,1 mm... 3,9 mm fi xeerhuls universeel met elke schroefdraadhuls te gebruiken kleur SPEEDCON-varianten met O-ring, voorwandmontage schroefvarianten met O-ring, voorwandmontage schroefbevestiging M12 x 1 schroefbevestiging M12 x 1 schroefbevestiging M14 x 1 SPEEDCON-schroefvarianten met vlakke afdichting, voorwandmontage schroefbevestiging M14 x 1 inpersvarianten, voorwandmontage 1), 2) afstand bovenzijde printplaat tot binnenzijde behuizingsfrontplaat: DU= 1) 6 mm 2) 6,8 mm, zie ook pag. 8 3), 4), 5) afstand bovenzijde printplaat tot binnenzijde behuizingsfrontplaat: DO= 3) 6 mm 4) 7,5 mm 5) 9 mm, zie ook pag. 8 22 PHOENIX CONTACT