Soportes de contactos y contactos crimpados para la conexión de equipo Soportes de contactos para la conexión de equipo – lado del equipo Código web: #0530 Descripción Tamaño Número de polos/ sección de cable Tensión nominal Corriente asignada Tipo Código de artículo soporte de contactos hembra para contactos crimpados mecanizados soporte de contactos hembra para contactos crimpados enrollados VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 VC 1 VC 2 VC 3 VC 4 15 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 30 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 50 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 65 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 15 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 30 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 50 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 65 x 0,14 mm2 … 1,5 mm2 250 V 10 A VC-D1-BU15-PE 1855050* VC-D2-BU30-PE 1855063* VC-D3-BU50-PE 1855076* VC-D4-BU65-PE 1855089* VC-D1-BU15-PE-R 1884801* VC-D2-BU30- PE-R 1884791* VC-D3-BU50-PE-R 1884788* VC-D4-BU65-PE-R 1884775* Contactos crimpados Descripción Tipo de contacto Sección de cable Tipo Cód. art. contacto individual, plateado 0,75 mm2/AWG 18 CK 1,6-ED-0,75BU AG 1663417 0,14 mm2/AWG 26 CK 1,6-ED-0,37BU AG 1663394 0,50 mm2/AWG 20 CK 1,6-ED-0,50BU AG 1663404 contactos hembra mecanizados contactos hembra enrollados 1,00 mm2/AWG 18 CK 1,6-ED-1,00BU AG 1663420 1,50 mm2/AWG 16 CK 1,6-ED-1,50BU AG 1663433 0,14 mm2/AWG 26 CK 1,6-ED-0,37BU AU 1674969 0,50 mm2/AWG 20 CK 1,6-ED-0,50BU AU 1674480 contacto individual, dorado 0,75 mm2/AWG 18 CK 1,6-ED-0,75BU AU 1672440 material en metros, plateado 1,00 mm2/AWG 18 CK 1,6-ED-1,00BU AU 1674943 1,50 mm2/AWG 16 CK 1,6-ED-1,50BU AU 1674930 0,14 … 0,50 mm2/AWG 25 … 20 CK 1,6-BR-0,50BU AG 1884186 0,50 … 1,5 mm2/AWG 20 … 16 CK 1,6-BR-1,50BU AG 1884173 contacto individual, plateado 0,50 mm2/AWG 20 CK 1,6 ER-0,5BU AG 1884128 1,50 mm2/AWG 16 CK 1,6 ER-1,5BU AG 1884115 Herramientas de crimpado Descripción Tipo Cód. art. tenaza de crimpado para contactos mecanizados – CK 1,6 ED ... y CK 2,5 ED ... Crimpfox-1,6/2,5-ED-4,0 1687419 tenaza de crimpado para contactos enrollados – CK 1,6-ER ... y BR ... 0,5 ... 1,5 mm2 Crimpfox-1,6-ER-1,50-AT 1884843 12 PHOENIX CONTACT * Por cada marco empotrado, debe pedirse por separado un juego de bridas de sujeción (1855319)