Connettori e morsetti per circuiti stampati Robusti connettori board to board Elevata protezione EMC con passo da 0,8 mm I connettori board to board della serie FINEPITCH 0,8 sono la soluzione ideale per connessioni di circuiti stampati adatti all'uso industriale. Raggiungono un'affi dabile trasmissione dati ad alta velocità fi no a 16 GBit/s, protetta da un intelligente concetto di schermatura. I vantaggi Collegamenti meccanici ed elettrici affi dabili grazie al sistema di contatto su entrambi i lati Design fl essibile dei dispositivi: diversi numeri di poli, design e altezze di stack con elevata sicurezza di corrispondenza Resistenza: tecnologia ScaleX per un'elevata compensazione della tolleranza e protezione dei contatti Velocità di trasmissione fi no a 16 GBit/s: opzionalmente, con concetto di schermatura chiuso per un'elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche Caratteristiche principali • Passo: 0,8 mm • Da 12 a 80 poli • Altezze di stack: da 6 a 12 mm • Velocità dati: fi no a 16 Gbit/s • Schermatura EMC • Correnti fi no a 1,4 A • Cicli di innesto: 500 • Tensione di prova: 500 V AC 102155 102154 102148 102144 Novità 2019 Codice web: #2050 Descrizione Connettore maschio Connettore maschio Connettore femmina Connettore femmina Design Esecuzione Numero di poli Tipo Cod. art. verticale, altezza 1,15 mm Schermato verticale, altezza 2,65 mm Schermato verticale, altezza 4,85 mm Schermato verticale, altezza 7,85 mm Schermato 12 12 12 12 FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 FFP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043786 1043731 1043710 1043682 18 PHOENIX CONTACT