Blocs de jonction et connecteurs pour C.I. Connecteurs carte-à-carte robustes Protection CEM élevée au pas de 0,8 mm Les connecteurs carte-à-carte de la gamme FINEPITCH 0,8 sont la solution idéale pour les connexions industrielles sur circuits imprimés. Ils atteignent une transmission ultra-rapide des données jusqu’à 16 Gbit/s, protégée par un concept de blindage fermé CEM. Avantages Des connexions mécaniques et électriques fi ables, grâce à un système de contact des deux côtés Une conception fl exible des appareils : diff érents nombres de pôles, de types et de hauteurs d’empilage, avec une grande sécurité de connexion Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des tolérances et une bonne protection des contacts Débit jusqu’à 16 Gbit/s : en option avec concept de blindage fermé, pour une protection CEM élevée Caractéristiques principales • Pas : 0,8 mm • 12 à 80 pôles • Hauteurs d’empilage : 6 à 12 mm • Débits jusqu’à 16 Gbit/s • Blindage CEM • Courants jusqu’à 1,4 A • Cycles d’enfi chage : 500 • Tension d’essai : 500 V AC Nouveauté 2019 Code web : #2050 Description Connecteur mâle Connecteur mâle Connecteur femelle Connecteur femelle Type Modèle Nombre de pôles Type Référence Vertical, hauteur 1,15 mm Vertical, hauteur 2,65 mm Vertical, hauteur 4,85 mm Vertical, hauteur 7,85 mm Blindé 12 Blindé 12 Blindé 12 Blindé 12 FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043786 1043731 1043710 1043682 18 PHOENIX CONTACT