Bornes y conectores para placa de circuito impreso Conectores placa a placa robustos Alta protección CEM en paso de 0,8 mm Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH 0,8 son la solución ideal para las conexiones de placas de circuito impreso industriales. Logrará una transmisión de datos de alta velocidad fi able de hasta 16 GBit/s protegida por el concepto de pantalla inteligente. Sus ventajas Conexiones mecánicas y eléctricas fi ables mediante el sistema de contacto de doble cara Diseño de equipos fl exible: diferentes números de polos, construcciones y alturas de apilado con alta seguridad de acoplamiento Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de tolerancias y protección de los contactos Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s: opcionalmente con concepto de pantalla cerrado para una alta protección CEM Características principales • Paso: 0,8 mm • 12 a 80 polos • Alturas de apilado: de 6 a 12 mm • Velocidad de transmisión de datos hasta 16 GBit/s • Apantallamiento CEM • Corrientes hasta 1,4 A • Ciclos de conexión: 500 • Tensión de prueba: 500 V AC Novedad 2019 Código web: #2050 Descripción Conector macho Conector macho Conector hembra Conector hembra Construcción Versión Número de polos Referencia Código de artículo vertical, altura 1,15 mm apantallado vertical, altura 2,65 mm apantallado vertical, altura 4,85 mm apantallado vertical, altura 7,85 mm apantallado 12 12 12 12 FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 FFP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043786 1043731 1043710 1043682 18 PHOENIX CONTACT