Webcode naar productlijst: #0387 Aansluittechniek Printklemmen Basiselementen Blindstop Raster 5,08 mm 5 mm 5 mm 5,08 mm 5 mm 3,81 mm Inbouwpo- sitie Horizontaal Horizontaal Horizon- taal Horizontaal Horizontaal Horizontaal Type MKDS 3 / … MKKDSH 3 / … MSTBV 2,5 / … MSTBV 2,5 / … Type PST 1,3 /… MCV 1,5 /… EH … F-FP … Materiaal: ABS Materiaal: ABS-PC Brandbaar- heidsklasse Brandbaar- heidsklasse HB V0 4-polig, kleur: groen 6-polig, kleur: groen 8-polig, kleur: groen 9-polig, kleur: groen 12-polig, kleur groen 13-polig, kleur groen 17-polig, kleur groen 4-polig, kleur: groen 6-polig, kleur: groen 8-polig, kleur: groen 9-polig, kleur: groen 12-polig, kleur groen 13-polig, kleur groen 17-polig, kleur groen 1712805 2 x 1721045 1753479 1758034 1701144 2 x 1721346 1753518 1758050 1712708 1703283 1753550 1758076 1707331 op aanvraag 1753576 1758089 1714308 op aanvraag 1753631 1758115 op aanvraag op aanvraag 1753657 1758128 op aanvraag op aanvraag 1753738 1758160 1712805 2 x 1721045 1753479 1758034 1701144 2 x 1721046 1753518 1758050 1712708 1703283 1753550 1758076 1707331 op aanvraag 1753576 1758089 1714308 op aanvraag 1753631 1758115 op aanvraag op aanvraag 1753657 1758128 op aanvraag op aanvraag 1753738 1758160 4-polig, kleur zwart 6-polig, kleur zwart 8-polig, kleur zwart 9-polig, kleur zwart 12-polig, kleur: zwart 12-polig, kleur: zwart 17-polig, kleur: zwart 4-polig, kleur zwart 6-polig, kleur zwart 8-polig, kleur zwart 9-polig, kleur zwart 12-polig, kleur: zwart 12-polig, kleur: zwart 17-polig, kleur: zwart 1933202 5-polig, kleur: groen 1803455 1933228 8-polig, kleur: groen 1803484 2201847 1074611 1933244 1933257 1933286 1933299 1935556 10-polig, kleur groen 12-polig, kleur groen 16-polig, kleur groen 16-polig, kleur groen 21-polig, kleur groen 1803507 2201844 1074622 1803523 2201847 1074611 1803565 2201844 1074622 1803565 2201847 1074611 op aanvraag 2201844 1074622 1933202 5-polig, kleur: groen 1803455 1933228 8-polig, kleur: groen 1803484 2201846 1074614 1933244 1933257 1933286 1933299 1935556 10-polig, kleur groen 12-polig, kleur groen 16-polig, kleur groen 16-polig, kleur groen 21-polig, kleur groen 1803507 2201845 1074664 1803523 2201846 1074614 1803565 2201845 1074664 1803565 2201846 1074614 op aanvraag 2201845 1074664 PHOENIX CONTACT 15