Технология подключения Клеммы для печ. плат Разъемы на плату Заглушки Шаг 5,08 мм 5 мм 5 мм 5,08 мм Монтажное положение горизон- тальное горизон- тальное горизон- тальное горизон- тальное 5 мм горизон- тальное 3,81 мм горизон- тальное Веб-код к списку изделий: #0387 Тип MKDS 3 / … MKKDSH 3 / … MSTBV 2,5 / … MSTBV 2,5 / … Тип PST 1,3 /… MCV 1,5 /… EH … F-FP … Материал: Материал: ABS ABS-PC Класс Класс горючести горючести HB V0 4 полюса, цвет зеленый 6 полюсов, цвет зеленый 8 полюсов, цвет зеленый 9 полюсов, цвет зеленый 12 полюсов, цвет зеленый 13 полюсов, цвет зеленый 17 полюсов, цвет зеленый 4 полюса, цвет зеленый 6 полюсов, цвет зеленый 8 полюсов, цвет зеленый 9 полюсов, цвет зеленый 12 полюсов, цвет зеленый 13 полюсов, цвет зеленый 17 полюсов, цвет зеленый 1712805 2 x 1721045 1753479 1758034 1701144 2 x 1721346 1753518 1758050 1712708 1703283 1753550 1758076 1707331 на заказ 1753576 1758089 1714308 на заказ 1753631 1758115 на заказ на заказ 1753657 1758128 на заказ на заказ 1753738 1758160 1712805 2 x 1721045 1753479 1758034 1701144 2 x 1721046 1753518 1758050 1712708 1703283 1753550 1758076 1707331 на заказ 1753576 1758089 1714308 на заказ 1753631 1758115 на заказ на заказ 1753657 1758128 на заказ на заказ 1753738 1758160 4 полюса, цвет черный 6 полюсов, цвет черный 8 полюсов, цвет черный 9 полюсов, цвет черный 12 полюсов, цвет черный 12 полюсов, цвет черный 17 полюсов, цвет черный 4 полюса, цвет черный 6 полюсов, цвет черный 8 полюсов, цвет черный 9 полюсов, цвет черный 12 полюсов, цвет черный 12 полюсов, цвет черный 17 полюсов, цвет черный 1933202 1933228 1933244 1933257 1933286 1933299 1935556 1933202 1933228 1933244 1933257 1933286 1933299 1935556 5 полюсов, цвет зеленый 8 полюсов, цвет зеленый 10 полю- сов, цвет зеленый 12 полю- сов, цвет зеленый 16 полю- сов, цвет зеленый 16 полю- сов, цвет зеленый 21 полюс, цвет зеленый 5 полюсов, цвет зеленый 8 полюсов, цвет зеле- ный 10 полю- сов, цвет зеленый 12 полю- сов, цвет зеленый 16 полю- сов, цвет зеленый 16 полю- сов, цвет зеленый 21 полюс, цвет зеленый 1803455 1803484 2201847 1074611 1803507 2201844 1074622 1803523 2201847 1074611 1803565 2201844 1074622 1803565 2201847 1074611 на заказ 2201844 1074622 1803455 1803484 2201846 1074614 1803507 2201845 1074664 1803523 2201846 1074614 1803565 2201845 1074664 1803565 2201846 1074614 на заказ 2201845 1074664 PHOENIX CONTACT 15