Software Allgemeine Daten Typ Art.-Nr. PLCnext Engineer PC Worx Basic LIC PC Worx Express 1046008 2985275 2988670 Diag+ 2730307 Safetyprog Basic 2700443 Anwendungszweck Engineering-Software für Steuerungen Engineering-Software für Steuerungen Engineering-Software für Steuerungen Diagnose, Inbetrieb nahme, Wartung, DIN EN 61131-3- konform, Sicherheit Engineering- Software für funktionale Sicherheit Funktionalitäten Grundfunktionalität • Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3 • Projektieren eines Automatisierungs- systems • Parametrierung von Hardware und Netzwerken • Netzwerkorientiert oder frei grafisch programmieren • Webbasierte Visuali- sierung auf Basis von offenen Standards wie HTML5 und JavaScript • Projektieren eines Automatisierungs- systems, Parametrieren der INTERBUS- und PROFINET-Geräte, Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3, Kommunikation nach IEC 61131-5 • Ablaufsprache (AS/SFC) • Anweisungsliste (AWL/IL) • Strukturierter Text (ST) • Kontaktplan (KOP/LD) • Netzwerkkonfiguration (Funktion von Config+) • Projektieren eines Au- tomatisierungssystems, Parametrieren der INTERBUS-Geräte, Be- dienen von INTERBUS, Programmieren einer Automatisierungsanlage nach IEC 61131-3, Kommunikation nach IEC 61131-5 • IEC 61131-3 beinhaltet folgende Programmier- sprachen: Funktions- bausteinsprache (FBS/ FBD), Kontaktplan (KOP/LD), Strukturier- ter Text (ST) • Netzwerkkonfiguration (Funktion von Config+) • Netzwerkdiagnose (Funktion von Diag+) • Netzwerkdiagnose (Funktion von Diag+) • Einlesen des installier- ten Busaufbaus • Erkennen/Darstellen von Fehlerzuständen • Diagnose von INTERBUS LWL- Strecken • Auslesen des Controller Diagnose Archives • Zahlreiche weitere Diagnosefunktionen • Programmierung von Anwenderapplikationen mit Sicherheitsbezug • IEC 61131-3-Funk- tionsbausteinsprache und -Kontaktplan • Limited-variability- language-Profil • PROFIsafe- Parametrierung Unterstützte Steuerungen AXC F 2152, AXC F 1050, RFC 4072S ILC-Steuerungen, AXC 1050, AXC 3050, RFC-Steuerungen, PC WORX RT ILC 1xx, AXC 1050, PC WORX SRT INTERBUS- PROFINET- Controller (nur Phoenix Contact) RFC 470S Anzahl der I/O-Punkte – 2048 I/O-Bytes 128 I/O-KBytes nicht relevant nicht relevant Hardware-Voraussetzungen Festplattenspeicher Arbeitsspeicher min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte min. 2 GByte CPU min. Intel® Core™ i5 min. 2 GHz, x86-Architektur Monitorauflösung HD (1920 x 1080) SXGA (1280 x 1024) SXGA (1280 x 1024) SXGA (1280 x 1024) SXGA (1280 x 1024) Bediengeräte Tastatur, Maus Tastatur, Maus Tastatur, Maus Tastatur, Maus Tastatur, Maus Software-Voraussetzungen Betriebssysteme Windows 10 (64-Bit) ab Build 1511 Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit), Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit), Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit), Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit), Windows® 10 (32-Bit/64-Bit), ab Build 1511 Unterstützte Sprachen Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch deutsch, englisch PHOENIX CONTACT 31