PTFIX ürünlerine genel bakış (gri ürün versiyonları) 1,5 mm² dağıtım ve toplama blokları Montaj: Baz blok-montaj aparatsız Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Ürün No. PTFIX 6X1,5 GY 3002757 6 17,5 A / 450 V Kesit aralığı / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 Bağlantı çeşitleri Sayı Tip 2 4 12 18 PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 4X1,5 GY PTFIX 12X1,5 GY PTFIX 18X1,5 GY Montaj: Yapışkanlı versiyon Sayı Tip ı r a l k o b m l ı t ı ğ a d X I F V T P e v X I F T P Ürün No. 1045923 1046608 3002758 3002760 Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Ürün No. PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 6 17,5 A / 450 V Kesit aralığı / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-G GY PTFIX 18X1,5-G GY 3002799 3002804 Montaj: NS 15 DIN ray, yatay Sayı Tip Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Ürün No. PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 6 17,5 A / 500 V Kesit aralığı / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-NS15A GY PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002914 3002917 Montaj: NS 35 DIN rayı, dikey Sayı Tip Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Ürün No. PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 18 17,5 A / 500 V Kesit aralığı / AWG 0,14 mm² … 1,5 mm² / 20 … 14 - - - Montaj: Baz blok-montaj aparatsız Sayı Tip Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Kesit aralığı / AWG Giriş bağlantısı: Kesit aralığı / AWG Ürün No. PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5 GY PTFIX 4/18X1,5 GY 1046961 1047418 Montaj: Yapışkanlı versiyon Sayı Tip Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Kesit aralığı / AWG Giriş bağlantısı: Kesit aralığı / AWG Ürün No. PTFIX 4/6X1,5-G GY 1047478 7 17,5 A / 450 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5-G GY PTFIX 4/18X1,5-G GY 1046973 1047430 Montaj: NS 15 DIN ray, yatay Sayı Tip Ürün No. Tip Bağlantı sayısı Akım / gerilim Kesit aralığı / AWG Giriş bağlantısı: Kesit aralığı / AWG Ürün No. PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 7 17,5 A / 500 V 0,14 mm² … 1,5 mm² / 26 … 14 0,2 mm² … 4 mm² / 24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1046985 1047442 Phoenix Contact 15