子 端 线 接 层 多 l | e t e p m o c E N I L P I L C 多层接线端子产品概览 多层接线端子(双层) 型号 连接技术 蓝色壳体型号 PE型号 电流/电压 产品编号 PTTB 1,5/S 3208511 连接方式 技术 型号 产品 编号 直插式连接 PTTB 1,5/S BU PTTB 1,5/S-PE 16 A / 500 V 3208524 3208537 直插式连接 回拉式弹簧连接 快速连接 PTTBS 1,5/S STTB 1,5 QTTCB 1,5 3214657 3031157 3205116 接线容量范围(IEC//AWG) 0.14 mm² … 1.5 mm² // 26 … 14 型号 连接技术 蓝色壳体型号 PE型号 电流/电压 产品编号 PTTB 2,5 3210567 直插式连接 PTTB 2,5 BU PTTB 2,5-PE 22 A / 500 V 3210570 3210596 直插式连接 直插式连接 螺钉连接 回拉式弹簧连接 回拉式弹簧连接 PTTBV 2,5 PTTBS 2,5 UTTB 2,5 STTB 2,5 STTBS 2,5 1079073 3209604 3044636 3031270 3038464 接线容量范围(IEC//AWG) 0.14 mm² … 4 mm² // 26 … 14 型号 产品编号 PTTB 2,5-PE/L 3210978 连接技术 电流/电压 直插式连接 24 A / 500 V 接线容量范围(IEC//AWG) 0.14 mm² … 4 mm² // 26 … 14 型号 连接技术 蓝色壳体型号 PE型号 电流/电压 产品编号 PTTBS 2,5-TWIN 3210600 直插式连接 PTTBS 2,5-TWIN BU 3210601 PTTBS 2,5-TWIN-PE 3210602 20 A / 800 V 接线容量范围(IEC//AWG) 0.14 mm² … 4 mm² // 26 … 14 型号 连接技术 蓝色壳体型号 PE型号 电流/电压 产品编号 PTTBS 2,5-QUATTRO 3210609 直插式连接 PTTBS 2,5-QUATTRO BU 3210610 PTTBS 2,5-QUATTRO-PE 3210611 20 A / 800 V 接线容量范围(IEC//AWG) 0.14 mm² … 4 mm² // 26 … 14 型号 连接技术 蓝色壳体型号 PE型号 电流/电压 产品编号 PTTB 4 直插式连接 PTTB 4 BU PTTB 4-PE 28 A / 500 V 3211786 3211793 3211854 接线容量范围(IEC//AWG) 0.2 mm² … 6 mm² // 24 … 12 回拉式弹簧链接 STTB 2,5-TWIN 3038516 直插式连接 直插式连接 螺钉连接 回拉式弹簧链接 PTTBV 4 PTTBS 4 UTTB 4 STTB 4 1088737 3211832 3044814 3031429 30 Phoenix Contact