Motormanager Machinemanager meten van elektrische grootheden (U, I, P, cos phi, S, Q,f)* sinusvormige belastingen bewaken (bijv. asynchroonmotoren) gemengde belastingen bewaken (FU-geregelde motoren, complete installaties) op procesdata gebaseerd preventief onderhoud (motoren) op procesdata gebaseerd preventief onderhoud (installaties) meetbereik (max) meetnauwkeurigheid te bewaken waarden (incl. melding en foutmelding) Teller energiemeter totaal bedrijfsurenteller Meetapparatuur interne stroomtransformatoren gebruik van externe stroomtransformatoren Motoruitgangen parametrering motoruitgang (signaal) • • • 5.000 A** 2% 8 • • tot 16 A • • • • • • • 160 A 0,50% 8 • • • • * spanning, stroom, werkzaam vermogen, cos phi, schijnvermogen, blindvermogen, frequentie ** afhankelijk van de toegepaste transformator Motormanagers Motormanagers van Phoenix Contact bewaken motoren op het gebied van over- en onderbelasting, functie, vervuiling en slijtage. Zo zorgt u voor een permanente beveiliging van bijvoorbeeld pompen, initiatoren, ventilatoren, transportbanden en machines. PHOENIX CONTACT 17