Betriebsdatenerfassung Finden Sie die richtigen Produkte für Ihre Anwendung Erfassen Sie Daten, treffen Sie Vorhersagen, verbessern Sie die Maschinenleistung: Un- sere Komponenten für die Betriebsdatenerfassung bieten alles zum präzisen Wandeln, Messen, Überwachen, Anzeigen und Protokollieren von Verbrauchswerten. Darüber hinaus können diese Daten mithilfe einer Steuerung der PLCnext Control-Familie auch vorausgewertet und einfach in die Cloud übertragen werden. So haben Sie Ihre Maschi- nendaten im Blick, jederzeit und an jedem Ort. Für eine optimale Maschinenauslastung und -verfügbarkeit. Webcode: #3101 Ströme messen Mit unseren MCR-Strommessumformern erfassen Sie Gleich-, Wechsel- und verzerrte Ströme. Das Portfolio reicht von einstellbaren Geräten zur genauen Abbildung kleiner Mess- bereiche bis 55 A bis zu universellen Messum- formern für hohe Ströme bis 600 A. Webcode: #1263 Ströme wandeln Für Ihre Strommessung bis 4000 A sind unsere PACT-Aufsteck- und Wickelstromwandler in unterschiedlichen Übersetzungsverhältnissen, Genauigkeitsklassen und Bemessungsleistun- gen erhältlich. Mit den PACT-Stromwandlern zum Nachrüsten profitieren Sie von einer schnellen Installation, ohne Anlagenteile de- montieren zu müssen. Webcode: #1263 Maschinen und Motoren über- wachen und Anomalien erkennen Der CONTACTRON-Maschinenmanager ver- eint präzise Energiemessung mit der Anzeige und Überwachung wichtiger Parameter von Motoren, Maschinen oder anderen 3-Phasen- Verbrauchern. In Kombination mit dem digita- len Service profitieren Sie von vorausschauen- der Wartung, frühzeitiger Anomalieerkennung und ganzheitlicher Prozessdokumentation. Webcode: #1921 32 Phoenix Contact