连接方式 编号 型号 产品编号 PTFIX 6X1,5 GY 3002757 6 17.5 A/450 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/24 … 14 2 4 12 18 PTFIX 2X1,5 GY PTFIX 4X1,5 GY PTFIX 12X1,5 GY PTFIX 18X1,5 GY 编号 型号 I 块 电 配 X F V T P 和 X F T P I 产品编号 1045923 1046608 3002758 3002760 产品编号 安装 :基座模块 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 安装 :自黏式型号 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG PTFIX产品概览(灰色型号产品) 1.5 mm² 配电块和集合模块 产品编号 PTFIX 6X1,5-G GY 3002798 6 17.5 A/450 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-G GY PTFIX 18X1,5-G GY 3002799 3002804 安装 :NS 15 DIN 导轨,纵向 编号 型号 产品编号 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 产品编号 PTFIX 6X1,5-NS15A GY 3002910 6 17.5 A/500 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/24 … 14 12 18 PTFIX 12X1,5-NS15A GY PTFIX 18X1,5-NS15A GY 3002914 3002917 安装 :NS 35 DIN 导轨,横向 编号 型号 产品编号 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 安装 :基座模块 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 线路触点 : 接线容量范围 /AWG 安装 :自黏式型号 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 线路触点 : 接线容量范围 /AWG 安装 :NS 15 DIN 导轨,纵向 产品编号 PTFIX 18X1,5-NS35 GY 1046949 18 17.5 A/500 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/20 … 14 产品编号 PTFIX 4/6X1,5 GY 1047466 7 17.5 A/450 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/26 … 14 0.2 mm² … 4 mm²/24 … 10 - - - 编号 型号 产品编号 13 19 PTFIX 4/12X1,5 GY PTFIX 4/18X1,5 GY 1046961 1047418 产品编号 PTFIX 4/6X1,5-G GY 编号 型号 产品编号 1047478 7 17.5 A/450 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/26 … 14 0.2 mm² … 4 mm²/24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5-G GY PTFIX 4/18X1,5-G GY 1046973 1047430 编号 型号 产品编号 型号 接口数量 电流 / 电压 接线容量范围 /AWG 线路触点 : 接线容量范围 /AWG 产品编号 PTFIX 4/6X1,5-NS15A GY 1047490 7 17.5 A/500 V 0.14 mm² … 1.5 mm²/26 … 14 0.2 mm² … 4 mm²/24 … 10 13 19 PTFIX 4/12X1,5-NS15A GY PTFIX 4/18X1,5-NS15A GY 1046985 1047442 Phoenix Contact 15