Productoverzicht Type Beschrijving Aantal polen Raster [mm] Stroom [A] Spanning [V] Aansluit- richting Printconnectoren voor wire-to-wire-verbindingen met aderdoorsnede 1,5 mm2 Webcode: #2093 FMC 1,5/..-ST-RF IFMC 1,5/..-ST-RN connectordeel met push-in-aansluiting, met vergrendelingsfl ens, passend bij IFMC 1,5..RN connectordeel geïnverteerd met push-in-aansluiting, met vergrendelingsnok, passend bij FMC 1,5..RF 2 ... 20 3,5 2 ... 12 3,5 8 8 160 160 0° 0° Printconnectoren voor wire-to-wire-verbindingen met aderdoorsnede 2,5 mm2 Webcode: #2094 IC 2,5/..-ST(GF)- 5,08 connectordeel geïnverteerd met schroefaansluiting, passend bij MSTB 2,5 o.a., ook met fl ens (..STGF) leverbaar 2 ... 24 5,08 12 320 IC-DFR.. doorvoerframe voor gebruik met IC 2,5/..STGF-5,08 2 ... 16 5,08 MSTB 2,5/..-ST(F)- 5,08 connectordeel met schroefaansluiting, passend bij IC 2,5, ook met fl ens (..STF) leverbaar FKIC 2,5/..-ST-5,08 connectordeel geïnverteerd met push- in-aansluiting, passend bij FKC 2,5 FKIC 2,5/..-ST- 5,08-RN connectordeel geïnverteerd met push-in-aansluiting, met vergrendelingsnok, passend bij FKC 2,5..RF connectordeel geïnverteerd voor FKICS 2,5/..-STD- directe bevestiging met 5,08-RN FKC 2,5/..-ST- 5,08-RF FKC 2,5/..-ST-5,08 push-in-aansluiting, met vergrendelingsnok, passend bij FKC 2,5..RF connectordeel met push-in-aansluiting, met vergrendelingsfl ens, passend bij FKIC (S) 2,5.. RN connectordeel met push-in-aansluiting, met vergrendelingsfl ens, passend bij FKIC 2,5 2 ... 24 5,08 12 320 2 ... 18 5,08 12 320 2 ... 16 5,08 12 320 2 ... 16 5,08 12 320 2 ... 18 5,08 12 320 2 ... 24 5,08 12 320 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 28 PHOENIX CONTACT