Grundlagen des Überspannungsschutzes | Einsatzgebiete Einsatzgebiet Kategorie MBit/s Leitung Anschluss 5 100 2 ... 4paarig Twisted Pair RJ45, Paare: 12, 36, oder 45, 78 100 Base TX (Fast Ethernet) 1000 Base T (GigabitEthernet) 10 GBase T (GigabitEthernet) 10 GBase T (GigabitEthernet) LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung Tabelle 11: Übertragungsgeschwindigkeit vs. Leistungskategorien 5e, 6 1000 4paarig Twisted Pair 10.000 4paarig Twisted Pair 10.000 4paarig Twisted Pair RJ45, Paare: 12, 36, + 45, 78 RJ45, Paare: 12, 36, + 45, 78 RJ45, Paare: 12, 36, + 45, 78 6a 7 3 3 6 6 7 8 4 5 1 2 50 V bis 57 V (30 W) 1 2 50 V bis 57 V (30 W) Abb. 99: Übertragung der Hilfsenergie über Phantomspeisung (Mode A) Abb. 100: Übertragung der Hilfsenergie über freie Aderpaare (Mode B) 6.5.2 Serielle Schnittstellen Serielle Schnittstellen dienen dem Datenaustausch zwischen Computern und Peripheriegeräten. Bei einer seriellen Datenübertragung werden die Bits nacheinander (seriell) über eine Leitung übertragen. Insbesondere kommen zum Einsatz: RS-485- und PROFIBUS-Schnitt- stelle Die serielle Schnittstelle RS485 wird am IntelBitbus eingesetzt und ist mit der RS422 eng verwandt. Diese symme trische Datenübertragung arbeitet üblicherweise über ein Signaladerpaar. Varianten mit zwei Signaladerpaaren und einem Ground sind ebenso anzutreffen. In älteren Anlagen beträgt die Signal spannung dieser Schnittstelle gegenüber Ground 7 V und +12 V. In neueren Sys temen wird eine Variante mit TTLPegel, d.h. mit +/ 5 V betrieben. Eine Weiterentwicklung der RS485 Schnittstelle ist die ProfibusSchnitt stelle. Sie nutzt die physikalischen Eigenschaften vom RS485 jedoch mit Übertragungsraten von bis zu 12 MBit/s. Weitere Anwendungen findet diese Schnittstelle im Bereich von Zeit und Maschinendaten Erfassungsgeräten. Es werden häufig DSUBZwischenste cker für die Tragschienenmontage oder Tragschienenmodule mit Schraubklem men als Schutzgeräte verwendet. V.24-Schnittstelle Die serielle Schnittstelle V.24 oder RS232 arbeitet mit einer unsymmet rischen Signalübertragung. Jeweils ein Sende und Empfangssignal haben ein gemeinsames Bezugspotenzial (Ground). Zusätzlich können bis zu fünf Steuer signale übertragen werden. So ergeben sich maximal acht aktive Signale inklusive Ground. Der Anschluss erfolgt üblicher weise über DSUB 25, DSUB 9 oder Schraubklemmen. V.11-Schnittstelle Die serielle Schnittstelle V.11 oder RS422 arbeitet auf Basis einer symmet rischen Signalübertragung. Die Übertra gungsstrecke kann bis zu 1000 m betra gen. Sende und Empfangssignal werden jeweils mit einem Signaladerpaar über tragen. Zusätzlich wird ein Ground als Bezugspotenzial mitgeführt, damit in den angeschlossenen Schnittstellen definierte Spannungsverhältnisse herrschen. TTY-Schnittstelle Die TTYSchnittstelle arbeitet seriell und symmetrisch über zwei Signalader paare. Bei einer Signalspannung von maximal 24 V wird ein Stromsignal ausgewertet. Dabei gelten 10 bis 30 mA als logische 1 und 0 bis 1 mA als logische 0. Übliche Datenübertragungsraten sind 9,6 oder 19,2 kBit/s. PHOENIX CONTACT 61