FP 0,8系列–产品概览 屏蔽型针式连接器 网页代码:#2050 垂直 水平 位数 基座高度1.15 mm 基座高度2.65 mm 基座高度7.15 mm 基座高度8.65 mm 型号 产品编号 型号 产品编号 型号 产品编号 型号 产品编号 型号 产品编号 12 20 32 52 80 FP 0,8/ 12-MV- SH 1,15 FP 0,8/ 20-MV- SH 1,15 FP 0,8/ 32-MV- SH 1,15 FP 0,8/ 52-MV- SH 1,15 FP 0,8/ 80-MV- SH 1,15 1043786 1053586 1043787 1043789 1043790 FP 0,8/ 12-MV- SH 2,65 FP 0,8/ 20-MV- SH 2,65 FP 0,8/ 32-MV- SH 2,65 FP 0,8/ 52-MV- SH 2,65 FP 0,8/ 80-MV- SH 2,65 1043731 1053609 1043733 1043756 1043757 FP 0,8/ 12-MV- SH 7,15 FP 0,8/ 20-MV- SH 7,15 FP 0,8/ 32-MV- SH 7,15 FP 0,8/ 52-MV- SH 7,15 FP 0,8/ 80-MV- SH 7,15 1154004 1154005 1154007 1154008 1154011 FP 0,8/ 12-MV- SH 8,65 FP 0,8/ 20-MV- SH 8,65 FP 0,8/ 32-MV- SH 8,65 FP 0,8/ 52-MV- SH 8,65 FP 0,8/ 80-MV- SH 8,65 1154119 1154120 1154121 1154122 1154123 FP 0,8/ 12-MH-SH FP 0,8/ 20-MH-SH FP 0,8/ 32-MH-SH FP 0,8/ 52-MH-SH FP 0,8/ 80-MH-SH 1043791 1053615 1043792 1043793 1043794 屏蔽型孔式连接器 垂直 水平 位数 安装高度4.85 mm 安装高度7.85 mm 安装高度10.85 mm 型号 产品编号 型号 产品编号 型号 产品编号 型号 产品编号 12 20 32 52 80 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 1043710 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 1043682 FP 0,8/ 12-FV-SH 10,85 1154031 FP 0,8/ 12-FH-SH 1043722 FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 1053612 FP 0,8/ 20-FV-SH 7,85 1053614 FP 0,8/ 20-FV-SH 10,85 1154032 FP 0,8/ 20-FH-SH 1053616 FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 1043711 FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 1043683 FP 0,8/ 32-FV-SH 10,85 1154033 FP 0,8/ 32-FH-SH 1043723 FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 1043713 FP 0,8/ 52-FV-SH 7,85 1043684 FP 0,8/ 52-FV-SH 10,85 1154034 FP 0,8/ 52-FH-SH 1043724 FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 1043714 FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 1043685 FP 0,8/ 80-FV-SH 10,85 1154035 FP 0,8/ 80-FH-SH 1043725 32 Phoenix Contact