Overzicht van de mogelijke connectorindelingen FS 0,635 rigid FS 0,635 floating FP 0,8 FR 1,27 FQ 1,27 FQ 2,54 Afgeschermd/ niet-afgeschermd Aantal polen 20, 40, 60, 80 20, 40, 60, 80 12, 20, 32, 52, 80 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100 10, 20, 30, 50, 80 10, 20, 30, 50, 80 Stapelhoogte Mezzanine 6,0 mm ... 6,6 mm 9,0 mm ... 9,6 mm 10,0 mm ... 10,6 mm 8,0 mm ... 8,6 mm 11,0 mm ... 11,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 15,0 mm ... 15,6 mm 16,0 mm ... 16,6 mm 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 6,2 mm ... 7,5 mm 8,0 mm ... 13,8 mm 6,0 mm ... 21 mm Overige connectorlengten 13,6 mm ... 14,9 mm op aanvraag 13,8 mm ... 20,0 mm in voorbereiding Overige connectorlengten op aanvraag Haaks (orthogonaal, coplanair) Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar Platte bandkabel Beschikbaar Phoenix Contact 9