Bornas y conectores para placa de circuito impreso Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL Para la automatización de procesos inteligente Las bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet permiten la integración de equipos inteligentes en campo en entornos Ethernet basados en switch. La tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Advanced Physical Layer resulta ideal para aplicaciones en la automatización de procesos. para múltiples aplicaciones Sus ventajas Dž Amplia gama de bornas y conectores para placa de circuito impreso Dž Aptos para múltiples diseños de equipo mediante direcciones de conexión de los conductores horizontales, verticales e inclinadas Dž Sin conexiones erróneas: codificación y marcado de color para Dž Seguridad elevada: variantes disponibles para el tipo de protección un cableado sencillo Ex e según IEC 60079‑7 en zonas Ex Características principales • Secciones de cable: 0,14 mm² … 4 mm² • Paso: 5,0 mm y 5,08 mm • 3 polos • Conexión por tornillo o resorte • Adecuados para procesos de soldadura por ola • Cumplen los requisitos de la “APL Port Profile Specification” (borrador 0.3) Novedad 2021 Código web: #2390 Descripción Bornas para placa de circuito impreso de 3 polos Conectores para placa de circuito impreso de 3 polos Sección de cable Paso Variantes Ex disponibles1) Referencia 0,2 mm² … 1,5 mm² AWG 24 … AWG 16 0,2 mm² … 4 mm² AWG 24 … AWG 12 0,14 mm² … 1.5 mm² AWG 30 … AWG 14 0,2 mm² … 2,5 mm² AWG 26 … AWG 12 0,2 mm² … 2,5 mm² AWG 30 … AWG 12 5,0 mm Sí 5,08 mm ‑ Sí SPTAF 1 / 3‑5,0‑IL MC RDGNGY BD SPT 2,5 / 3‑V‑5,0 EX MCRDGNGYBD MKDSN 1,5 / 3‑5,08 MCBD:+‑S FKCOR 2,5 / 3‑STF‑ 5,08 MCBD:+‑S MVSTBR 2,5 / 3‑STF‑ 5,08 BUBDWH Código de artículo 1161098 1161105 1161119 1161188 1161208 38 Phoenix Contact 1) Tipo de protección Ex e según IEC 60079‑7