n e m m e l k k c o t s r h e M l | e t e p m o c E N I L P I L C Produktübersicht Mehrstockklemmen Mehrstockklemmen (Doppelstock) Anschlussartvarianten Technologie Typ Art.-Nr. Typ Art.-Nr. PTTB 1,5/S 3208511 Anschlusstechnik Gehäusevariante Blau PE-Variante Strom / Spannung Push-in-Anschluss PTTB 1,5/S BU PTTB 1,5/S-PE 16 A / 500 V 3208524 3208537 Push-in-Anschluss PTTBS 1,5/S Zugfederanschluss STTB 1,5 Schnellanschluss QTTCB 1,5 3214657 3031157 3205116 Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 … 16 Typ Art.-Nr. PTTB 1,5/S-PV 3208540 Anschlusstechnik Strom / Spannung Push-in-Anschluss 16 A / 500 V Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 1,5 mm² // 26 … 16 Typ Art.-Nr. PTTB 2,5 3210567 Push-in-Anschluss PTTBS 1,5/S-PV Zugfederanschluss STTB 1,5-PV Schnellanschluss QTTCB 1,5-PV 3214686 3031526 3205153 Anschlusstechnik Gehäusevariante Blau PE-Variante Strom / Spannung Push-in-Anschluss PTTB 2,5 BU PTTB 2,5-PE 22 A / 500 V 3210570 3210596 Push-in-Anschluss PTTBV 2,5 Push-in-Anschluss PTTBS 2,5 Schraubanschluss UTTB 2,5 Zugfederanschluss STTB 2,5 Zugfederanschluss STTBS 2,5 1079073 3209604 3044636 3031270 3038464 Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 12 Typ Art.-Nr. PTTB 2,5-PV 3210583 Anschlusstechnik Strom / Spannung Push-in-Anschluss 22 A / 500 V Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 12 Typ Art.-Nr. PTTB 2,5-PE/L 3210978 Anschlusstechnik Strom / Spannung Push-in-Anschluss 24 A / 500 V Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 12 Typ Art.-Nr. PTTBS 2,5-TWIN 3210600 Anschlusstechnik Push-in-Anschluss Gehäusevariante Blau PTTBS 2,5-TWIN BU 3210601 PE-Variante Strom / Spannung PTTBS 2,5-TWIN-PE 3210602 20 A / 800 V Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 12 Typ Art.-Nr. PTTBS 2,5-TWIN-PV 3210603 Anschlusstechnik Strom / Spannung Push-in-Anschluss 20 A / 800 V Querschnittsbereich (IEC // AWG) 0,14 mm² … 4 mm² // 26 … 12 Push-in-Anschluss PTTBV 2,5-PV Push-in-Anschluss PTTBS 2,5-PV Schraubanschluss UTTB 2,5-PV Zugfederanschluss STTB 2,5-PV Zugfederanschluss STTBS 2,5-PV 1079075 3210211 3044652 3031539 3038477 Zugfederanschluss STTB 2,5-TWIN 3038516 Zugfederanschluss STTB 2,5-TWIN-PV 3038545 36 Phoenix Contact