Touchpanels mit PCAP-Multitouch Allgemeine technische Daten Ihre Vorteile • Display-Typ: TFT • Prozessor: Arm® Cortex®-A9, i.MX6, 800 MHz (Quad-Core) • Speicher: 8 GB eMMC, 1 GB RAM • Schnittstellen: 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 Intel, 2 x USB 2.0, 1 x COM (RS-232/422/485), 1 x MicroSD • Betriebssystem: Windows® Embedded Compact 7 • Gehäuse: Aluminium/Stahlblech • Schutzart: IP66 Front, IP20 Rückseite • Stromversorgung: 24 V DC ±20 % • Montageart: Fronteinbau, VESA 100 • Zulassungen: CE, UL/cUL Robust und stabil durch industrietaugliche Glasfront Visu+-Laufzeit in allen Geräten enthalten Native Kommunikationstreiber für direkte Kommunikation mit allen relevanten SPS- und Geräteherstellern im industriellen Umfeld Schnelle Reaktion und Bildwechsel dank leistungsstarkem Quad-Core-Prozessor Datenzugriff aus der Ferne über Visu+ Mobile App und HTML5-Webclient Visu+ Touchpanels mit PCAP-Multitouch Launch Bezeichnung TP 6070-WVPS TP 6101-WXPS TP 6121-WXPS TP 6156-WHPS TP 6185-WHPS TP 6215-WHPS Art.-Nr. Display-Größe (in cm / Zoll) 1189629 17,78 / 7" 1190417 1190420 1190421 25,65 / 10,1" 30,73 / 12,1" 39,6 / 15,6" 1190423 47 / 18,5" 1190424 54,6 / 21,5" Touch-Technologie Farben Auflösung B x H (Pixel) Helligkeit (cd /m²) MTBF Hintergrundbeleuchtung (h) Ablesewinkel, links / rechts / oben / unten (°) Maßangaben Frontplatte B x H x T (mm) Projektiv-kapazitiv (PCAP) 16,7 Mio. 800 x 480 (WVGA) 1280 x 800 (WXGA) 1920 x 1080 (FHD) 500 400 450 350 400 50.000 89 / 89 / 89 / 89 85 / 85 / 85 / 85 88 / 88 / 88 / 88 85 / 85 / 85 / 85 89 / 89 / 89 / 89 202 x 146 x 6,9 263 x 200 x 6,9 302 x 229 x 6,9 398 x 273 x 6,9 465 x 310 x 6,9 532 x 346 x 6,9 Montageausschnitt B x H (mm) 195 x 139 252 x 189 292 x 219 388 x 263 455 x 300 522 x 336 Einbautiefe (mm) Gewicht (kg) Leistungsaufnahme (W) Betriebstemperatur Lagertemperatur 51 1,3 14,71 2,1 19,01 2,5 21,53 1,7 16,8 4 24 5,5 28,8 -20 °C ... +50 °C -25 °C ... +85 °C 0 °C ... +50 °C -20 °C ... +60 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 % ... 85 % (keine Betauung) 10 % ... 90 % (keine Betauung) Phoenix Contact 15