Detalles de la rotulación láser ¿Ya lo sabía? La categorización y denominación de los láseres suele basarse en las propiedades del medio láser utilizado. La clasificación más aproximada se determina con el estado del grupo. Un láser de gas importante es, por ejemplo, el láser CO2 que emite 10,6 μm. El grupo de los láseres de estado sólido incluye los láseres con medios láser formados por cristales. Un láser de estado sólido empleado con frecuencia es el láser Nd:YAG. Este tipo de láser puede tener muchas formas, por ejemplo, láser de varilla, de disco y de fibra. La longitud de onda En función de la aplicación, la selección de la longitud de onda y del tipo de láser resulta decisiva. Los láseres con una longitud de onda de 10,6 µm se emplean principalmente para procesar materiales no metálicos como madera, piel, vidrio o piedra. Los láseres con una longitud de onda de 1064 nm son particularmente aptos para rotulaciones con mucho contraste en plásticos, acero y aluminio. La base de ello es, entre otras cosas, el gran efecto de profundidad de la longitud de onda de 1064 nm. En cambio, los láseres UV emiten una longitud de onda de solo 355 nm y resultan adecuados para rotular materiales especialmente sensibles. El láser de fibra El láser de fibra es una forma especial de láser de estado sólido en el que el núcleo dotado de una fibra de vidrio forma el medio activo. Se trata, por tanto, de un láser de vidrio con propiedades de cable de fibra óptica. La radiación láser que se conduce por la fibra activa del láser experimenta una amplificación muy elevada a causa de su gran longitud. Los láseres de fibra ostentan además una alta efectividad eléctrica-óptica, una extraordinaria calidad del rayo y una larga vida útil. Además, convencen por su diseño insensible, compacto y que no requiere mantenimiento. (1) Radiación de bombeo (2) Fibra activa del láser (3) Radiación La fuente de radiación Un láser por impulsos de fibra de iterbio alimenta la radiación de varios diodos láser de bombeo en una sonda óptica. Tras salir de la parte central de una fibra de vidrio equipada con iones de iterbio, el rayo láser entra en una fibra óptica. A continuación, un sistema óptico especial enfoca el rayo. (1) Diodos láser (2) Sonda óptica (3) Lente (4) Resonador (5) Fibra activa (6) Rayo láser Yb: YAG-Laser 1064 nm CO2-Laser 10,6 µm UV-Laser 355 nm 1 m m 3 µ 1 4 0 m 0 n 7 5 7 0 6 5 6 0 5 5 5 0 4 5 4 3 2 0 2 8 2 0 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n 0 n m m m m m m m m m m m m láser Phoenix Contact 13