Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla Borne interrumpible por cuchilla, 0,14 - 1,5 mm², 10 A, anchura 3,5 mm Bornes para carril Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla Datos técnicos comunes Sección de conexión, 1er piso, rígido / flexible Conexión push-in Tensión nominal UN Tensión asignada UL Corriente nominal UL Anchura Longitud Altura NS 35/7,5 Número de conexiones Tipo de material aislante / Clase de combustibilidad según UL 94 Color gris azul Accesorios Tapa final, anchura 0,8 mm, gris Tapa final, anchura 0,8 mm, naranja Puente enchufable, 2-polos, rojo Puente enchufable, 3-polos, rojo Puente enchufable, 10-polos, rojo Placa separadora, anchura 2 mm, gris Destornillador Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice alta, ranura para etiqueta alta Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice plana, ranura para índice plana Borne interrumpible por cuchilla, 0,14 - 1,5 mm², 10 A, anchura 3,5 mm Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla Datos técnicos comunes Sección de conexión, 1er piso, rígido / flexible Conexión push-in Tensión nominal UN Tensión asignada UL Corriente nominal UL Anchura Longitud Altura NS 35/7,5 Número de conexiones Tipo de material aislante / Clase de combustibilidad según UL 94 Color gris azul Accesorios Tapa final, anchura 0,8 mm, gris Tapa final, anchura 0,8 mm, naranja Puente enchufable, 2-polos, rojo Puente enchufable, 3-polos, rojo Puente enchufable, 10-polos, rojo Placa separadora, anchura 2 mm, gris Destornillador Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice alta, ranura para etiqueta alta Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice plana, ranura para índice plana Borne interrumpible por cuchilla, 0,14 - 4 mm², 20 A, anchura 5,2 mm Bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla Datos técnicos comunes Sección de conexión, 1er piso, rígido / flexible Conexión push-in Tensión nominal UN Tensión asignada UL Corriente nominal UL Anchura Longitud Altura NS 35/7,5 Número de conexiones Tipo de material aislante / Clase de combustibilidad según UL 94 Color gris azul Accesorios Tapa final, anchura 2,2 mm, gris Puente enchufable, 2-polos, rojo Puente enchufable, 3-polos, rojo Puente enchufable, 10-polos, rojo Placa separadora, anchura 2 mm, gris Destornillador Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice alta, ranura para etiqueta alta Marcador de bornes sin rotular, Tipo de montaje: encajar en ranura para índice plana, ranura para índice plana 0,14 mm² - 1,5 mm² / 0,14 mm² - 1,5 mm² 26 - 14 AWG / 26 - 14 AWG 400 V 300 V 10 A 3,5 mm 67,8 mm 32 mm 3 PA / V0 Tipo PT 1,5/S-TWIN-MT PT 1,5/S-TWIN-MT BU Tipo D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 D-PT 1,5/S-TWIN-MT-0,8 OG FBS 2-3,5 FBS 3-3,5 FBS 10-3,5 ATP-ST-TWIN SZF 0-0,4X2,5 UCT-TM 3,5 UCT-TMF 3,5 Código 3210311 3210312 Código 3210313 3210314 3213014 3213027 3213056 3030789 1204504 0829484 0829486 0,14 mm² - 1,5 mm² / 0,14 mm² - 1,5 mm² 26 - 14 AWG / 26 - 14 AWG 400 V 300 V 10 A 3,5 mm 76,9 mm 32 mm 4 PA / V0 Tipo PT 1,5/S-QUATTRO-MT PT 1,5/S-QUATTRO-MT BU Tipo D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 D-PT 1,5/S-QUATTRO-MT-0,8 OG FBS 2-3,5 FBS 3-3,5 FBS 10-3,5 ATP-ST QUATTRO SZF 0-0,4X2,5 UCT-TM 3,5 UCT-TMF 3,5 Código 3210321 3210322 Código 3210333 3210334 3213014 3213027 3213056 3030815 1204504 0829484 0829486 0,14 mm² - 4 mm² / 0,14 mm² - 4 mm² 26 - 12 AWG / 26 - 14 AWG 400 V 600 V 20 A 5,2 mm 62 mm 36,5 mm 2 PA / V0 Tipo PT 2,5-MT PT 2,5-MT BU Tipo D-PT 2,5-MT FBS 2-5 FBS 3-5 FBS 10-5 ATP-ST-TWIN SZF 1-0,6X3,5 ZB 5 :UNBEDRUCKT ZBF 5:UNBEDRUCKT Código 3210156 3211650 Código 3211003 3030161 3030174 3030213 3030789 1204517 1050004 0808642 Emb. 50 50 Emb. 50 50 50 50 50 50 10 10 10 Emb. 50 50 Emb. 50 50 50 50 50 50 10 10 10 Emb. 50 50 Emb. 50 50 50 10 50 10 10 10 Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products PHOENIX CONTACT 25