Aiuto alla selezione di DC UPS con capacità integrata Scegli qui il tuo DC UPS adatto con capacità integrata. à t i u n i t n o c i d i p p u r G QUINT CAP 1 + – Ingresso 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC 22,5 V DC … 30 V DC L x A x P in mm 85 x 102,5 x 90 94 x 130 x 125 118 x 130 x 125 244 x 130 x 125 Tipo Cod. art. Tipo Cod. art. Tipo Cod. art. Tipo Cod. art. Informazioni 24 V / 3,8 A 24 V / 5 A 24 V / 10 A 24 V / 20 A QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB 2320526 2320539 2320571 1065635 24 V / 20 A / PN QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN 1076860 24 V / 20 A / EIP QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP 1076861 24 V / 20 A / EC QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC 1076858 Dispositivo di accumulo energetico basato su condensatori a doppio strato esenti da manutenzione 1) I dispositivi supportano la tecnologia SFB. Tempi di copertura per QUINT CAP: Esempio: 5 A devono essere mantenuti per 1 minuto. QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Corrente di carico 0,05 A 0,50 A 1,00 A 2,00 A 2,50 A 3,80 A 5,00 A 6,25 A 7,50 A 10,00 A 12,50 A 15,00 A 20,00 A 25,00 A Tempo di copertura Secondi 9 15 10 20 30 40 50 Minuti 1 2 3 5 10 20 30 40 50 60 I dati si riferiscono a una temperatura ambiente di +25 °C. 84 Phoenix Contact