Alimentations sans interruption n o i t p u r r e t n i s n a s s n o i t a t n e m i l A L'IQ Technology pour un système intelligent d'alimentation sans interruption Avec IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption intelligente avec l'IQ Technology surveille et optimise le module de batterie, réduit l'entretien et augmente la disponibilité de vos installations. Elle indique tous les états pertinents du module de batterie. Elle permet ainsi la transparence indispensable pour assurer à tout moment la stabilité de l'alimentation, en utilisant le mieux possible le module de batterie. La gestion intelligente de la batterie calcule l'autonomie restante. Elle vous informe dès qu'une valeur seuil est atteinte. Ainsi, votre installation fonctionne le plus longtemps possible, et sera arrêtée juste avant que la tension de la batterie ne chute. Le module de batterie connecté est auto- matiquement détecté. Les caractéristiques de charge adaptées optimisent la durée de vie en service du module de batterie. L'ajustement du courant de charge assure une recharge aussi rapide que possible et la disponibilité du dispositif de stockage d'énergie. Les appareils intelligents avec l'IQ Tech nology vous permettent de surveiller à tout moment votre installation. Avec les interfaces intégrées pour PROFINET, Ethernet/IP™, EtherCAT® ou USB, il est possible avec la QUINT DC UPS et la QUINT CAP de surveiller, de paramétrer ou d'arrêter l'installation de manière sécurisée, et cela à tout moment et à n'importe quel endroit. La première QUINT DC UPS intelligente qui s'intègre dans les réseaux industriels Avec la QUINT DC UPS intelligente pour l'intégration dans les réseaux industriels établis, vous êtes prêt pour l'Industrie 4.0. Avec les interfaces intégrées, la surveillance, le paramétrage ou l'arrêt de l'installation dans un état sécurisé sont possibles à tout moment, et partout. Gestion avancée de la charge La gestion avancée de la charge comprend les fonctions suivantes : • Monitoring de l'énergie : surveillance des tensions d'entrée et de sortie, et des courants correspondants Interfaces La QUINT DC UPS peut être intégrée sans aucun problème dans les réseaux industriels suivants grâce à différentes interfaces : • PROFINET • EtherNet/IP™ • EtherCAT® Toutes les technologies de réseau ainsi que les appareils avec interface USB ou sans interface sont disponibles avec les quatre classes de puissance (5 A, 10 A, 20 A et 40 A). Switch à 2 ports Notre QUINT DC UPS est équipée d'un switch à 2 ports. L'appareil peut ainsi être intégré de manière flexible dans les réseaux industriels en place. 66 Phoenix Contact • Fonction d'arrêt du PC : arrêt fiable de l'IPC en cas de panne de secteur, sans perte de données, et redémarrage automatique de l'IPC lorsque le courant revient • Fonction de démarrage à froid : mise en service de l'UPS, même sans alimentation secteur Blocs fonctionnels Pour pouvoir mettre les QUINT DC UPS en service rapidement et facilement, nous fournissons également les blocs fonctionnels adaptés aux environnements d'ingénierie suivants : • PLCnext • Portail TIA • Studio 5000 • TwinCAT Descriptifs des appareils Si vous ne trouvez pas le bloc fonctionnel adapté à votre application, vous pouvez créer vous-même des blocs individuels grâce à nos descriptifs d'appareils.