Sistemas de alimentación ininterrumpida Tecnología IQ para un sistema SAI inteligente Con la tecnología IQ, su solución de alimentación se vuelve inteligente. El SAI inteligente con tecnología IQ controla y optimiza el módulo de batería, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones. Determina todos los estados relevantes del módulo de batería. De este modo, ofrece una transparencia imprescindible para garantizar la estabilidad de la alimentación aprovechando al máximo el módulo de batería. La gestión de baterías inteligente calcula la duración restante que queda disponible. Informa tan pronto como se ha alcanzado un valor umbral. Gracias a ello, su instalación funcionará tanto tiempo como sea posible y se apagará antes de que caiga la tensión de la batería. El módulo de batería conectado se detecta automáticamente. La característica de carga adaptada de manera óptima maximiza además la vida útil del módulo de batería. La adaptación de la corriente de carga aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del acumulador de energía. Con los equipos inteligentes con tecnología IQ no perderá nunca de vista su instalación. Mediante las interfaces integradas para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® o USB, con el QUINT DC UPS y QUINT CAP se puede monitorizar, parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro en cualquier momento e independientemente de la ubicación. i a d p m u r r e t n n i i i n ó c a t n e m i l a e d s a m e t s i S El primer QUINT DC UPS inteligente para su integración en redes industriales consolidadas Con el QUINT DC UPS inteligente para la integración en redes industriales consolidadas estará listo para la Industria 4.0. Con las interfaces integradas se puede monitorizar, parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro, en cualquier momento e independientemente de la ubicación. Gestión de consumo ampliada La gestión de consumo ampliada incluye las siguientes funciones: • Monitorización de energía: monitorización de las tensiones de entrada y salida y de las corrientes correspondientes • Función de apagado del PC: apagado Bloques de función Para poner en servicio el QUINT DC UPS de forma rápida y sencilla, le ofrecemos los bloques de función adecuados para los siguientes entornos de ingeniería: • PLCnext • Portal TIA • Studio 5000 • TwinCAT Descripciones de los equipos Si no se incluye el bloque de función adecuado para su aplicación, puede crear usted mismo bloques de función personalizados con nuestras descripciones de equipos. fiable del PC industrial en caso de fallo de red, sin pérdida de datos y arranque automático del PC industrial tras la recuperación de la red • Función de arranque en frío: puesta en servicio del SAI incluso sin suministro de red Interfaces Los QUINT DC UPS permiten la conexión sin problemas a través de diferentes interfaces a las siguientes redes industriales existentes: • PROFINET • EtherNet/IP™ • EtherCAT® Todas las tecnologías de red, así como los equipos con interfaz USB y los equipos sin interfaz, están disponibles en las cuatro clases de potencia (5 A, 10 A, 20 A, 40 A). Switch de 2 puertos Nuestro QUINT DC UPS dispone de un switch de 2 puertos. De esta forma, el equipo se puede conectar de forma flexible a las redes industriales existentes. 66 Phoenix Contact