я и н а т и п о г о н й о б е р е п с е б и к и н ч о т с И Руководство по подбору для QUINT CAP со встроенным энергоаккумулятором QUINT CAP* + – Вход 22,5 В DC … 30 В DC 22,5 В DC … 30 В DC 22,5 В DC … 30 В DC Ш / В / Г в мм 85 x 102,5 x 90 94 x 130 x 125 118 x 130 x 125 Тип Артикул № Информация 24 В / 3,8 А 24 В / 5 А 24 В / 10 А QUINT4-CAP/24DC/3.8/1KJ/PT QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ 2320526 2320539 2320571 Энергоаккумулятор на основе не требующих обслуживания двухслойных конденсаторов QUINT CAP, интерфейс* + – Вход 22,5 В DC … 30 В DC 22,5 В DC … 30 В DC 22,5 В DC … 30 В DC Ш / В / Г в мм 244 x 130 x 125 244 x 130 x 125 244 x 130 x 125 Тип Артикул № Информация 24 В / 20 А / USB новинка 24 В / 20 А / PN новинка 24 В / 20 А / EIP новинка QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP 1065635 1076860 1076861 Энергоаккумулятор на основе не требующих обслуживания двухслойных конденсаторов *) Данные устройства поддерживают технологию SFB. Буферное время для QUINT CAP Пример: требуется поддерживать 5 A в течение 1 минуты. QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ Ток нагрузки 0,05 А 0,50 А 1,00 А 2,00 А 2,50 А 3,80 А 5,00 А 6,25 А 7,50 А 10,00 А 12,50 А 15,00 А 20,00 А 25,00 А Буферное время Секунды 10 15 9 20 30 40 50 Минуты 2 1 3 5 10 20 30 40 50 60 Данные действительны при температуре окружающей среды +25 °C. Phoenix Contact 67