Conectores circulares M8 y M12 Conectores M8 para la transmisión de datos Descripción Referencia Código de artículo Conector para equipos para procesos de soldadura por ola, montaje en pared trasera, apantallado, 4 polos, con codificación D; conector macho, PROFINET Conector de montaje empotrado para sensores/actuadores, hembra, 5 polos DeviceNet™, M8, montaje en pared trasera/atornillado con rosca de sujeción M10, con conexión por soldadura acodada Soporte de contactos SMD de dos piezas, apantallado, 4 polos, con codificación D, conector hembra, PROFINET, embalaje en rollo SACC‑DSI‑M8MSD‑4P‑M8‑L180 SH 1253761 SACC‑DSI‑M8FS‑5CON‑M10‑L90 DN 1424239 SACC‑CIP‑M8FSD‑4P SMD SH R32 1068454 Carcasa roscada para soportes de contactos hembra SMD, montaje a presión, montaje en pared trasera SACC‑FP‑F‑M8/PRESS SMD 1412501 Conectores M12 para la transmisión de datos Descripción Referencia Código de artículo Conector para equipos para procesos de soldadura por ola, montaje en pared trasera, 8 polos, con codificación X; conector hembra, CAT6A SACC‑DSI‑FSX‑8CON‑M16‑L180 SCO 1424177 Soporte de contactos THR para procesos de soldadura por ola y reflujo, CAT6A SACC‑CI‑M12FSX‑8CON‑L180 TOR32 1413446 Carcasa roscada, M12 Push‑Pull, montaje en pared trasera SACC‑BP‑F‑M12‑THR PP Hembra incorporada para sistema de bus, Ethernet, 4 p., cod. D, conex. sold. THR recta, solo inserto de contactos SACC‑CI‑M12FSD‑4CON‑SH TOR 32 Carcasa roscada, conector macho, M12 Push‑Pull, montaje frontal, contactos de soldadura THR y por ola SACC‑FP‑M‑M12‑THR PP 1027662 1457636 1027679 Conector para equipos Push‑Pull para procesos de soldadura por ola, montaje en pared trasera, 4 polos, con codificación D; conector macho, pines de soldadura de 6 mm Conector para equipos Push‑Pull para procesos de soldadura por ola, montaje en pared trasera, 4 polos, con codificación D; conector hembra, pines de soldadura de 6 mm Conector para equipos Push‑Pull con hilos trenzados de 0,34 mm², montaje en pared trasera, 4 polos, con codificación D; conector macho Conector para equipos Push‑Pull con hilos trenzados de 0,34 mm², montaje en pared trasera, 4 polos, con codificación D; conector hembra Conector para equipos con cable confeccionado de 2 m, azul agua, montaje en pared trasera, 4 polos, con codificación D, conector hembra, CAT5 Conector para equipos con cable confeccionado de 0,5 m, azul agua, montaje en pared trasera, 8 polos, con codificación X, conector hembra, CAT6A SACC‑DSI‑MSD‑4CON‑M16‑L180 PP 1027680 SACC‑DSI‑FSD‑4CON‑M16‑L180 PP 1027696 SACC‑DSI‑MSD‑4CON‑M16/0,5 PP 1027691 SACC‑DSI‑FSD‑4CON‑M16/0,5 PP 1027670 VS‑M12FSBP‑OE‑93E‑LI/2,0 1405866 VS‑FSBPXS‑OE‑94F/0,5 1424135 30 Phoenix Contact