Ejemplos de productos y aplicaciones La Advanced Physical Layer es apta para la transmisión de datos y potencia en distancias de hasta 1000 m. Ideal para estructuras de red redundantes. Así, los switches de potencia y campo se alimentan de forma eficiente a través de las líneas principales (troncales) y los sensores y actuadores se conectan de forma segura a través de las líneas secundarias (ramales). Engineering Work Station Control System Asset Management Station IIoT Monitoring and Optimization 100 Mbps or Gbps APL Power Switch US1 US2 FAIL MODE XF 1 XF 2 XF 3 XF 4 XD1 1 2 3 4 5 XF 5 XF 6 XF 7 XF 8 0 0 0 2 H C T W I S Zone 2 / Div 2 Zone 0-1 / Div 1 Trunk T S + – S PWR + – S Trunk T S + – S PWR + – S APL Field Switch + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S + – S Spur Ethernet Single Pair Ethernet Bornas y conectores para placa de circuito impreso Código web: #2390 Ethernet Single Pair Ethernet Descripción Bornas para placa de circuito impreso de 3 polos Conectores para placa de circuito impreso de 3 polos Eficiente y segura: Single Pair Ethernet en la automatización de procesos Sección de cable Paso Variantes Ex disponibles1) Referencia 0,2 mm² ... 1,5 mm² AWG 24 ... AWG 16 0,2 mm² ... 4 mm² AWG 24 ... AWG 12 0,14 mm² ... 1,5 mm² AWG 30 ... AWG 14 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... AWG 12 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 30 ... AWG 12 5,0 mm sí 5,08 mm - sí SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD SPT 2,5/ 3-V-5,0 EX MC RDGNGY BD MKDSN 1,5/ 3-5,08 FKCOR 2,5/ 3-STF-5,08 MVSTBR 2,5/ 3-STF- MCBD:+-S 1161119 MCBD:+-S 1161188 5,08 BUBDWH 1161208 Código de artículo 1161098 1161105 1) Tipo de protección Ex e según IEC 60079-7 Conectores para señales y datos Código web: #2839 Descripción Conector RJ45 INDUSTRIAL Conector para placa de circuito impreso RJ45 INDUSTRIAL Conector M8 Conector para equipos M8 Conector M12 Conector para equipos M12 Con codificación A Sección de cable AWG 23 ... AWG 22 - AWG 26 ... AWG 20 AWG 24 AWG 26 ... AWG 18 Proceso de soldadura - soldadura THR y por ola - - - soldadura THR y por ola Tipo de conexión conexión IDC - conexión por tornillo hilos trenzados individuales conexión por resorte push-in - Referencia Código de artículo 10 PHOENIX CONTACT CUC-IND- C1ZNI-S/ R4IP10G8 1149847 CUC-IND- J1ST-A/ R4LS-LED-PG SACC-M 8MS- 4CON-M-0,34-SH SACC-DSI-M8FS- 4CON-M10/0,5 SACC-M12MS- 5PL SH SACC-CI-M12FS- 4CON-SH TOR 32 1099281 1542897 1456093 1424658 1457623