データ伝送用プリント基板用端子台・コネクタ 最大1 Gbpsのデータ伝送のためのプリント基板接続テクノロジ 複雑なオートメーションプロセスに は、多くのエリアで通信が必要です。 さまざまな伝送規格に基づいて認定さ れている信頼性の高いプリント基板用 端子台・コネクタをご利用いただける ようになりました。これには、 シングルペアイーサネット(SPE)、 Ethernet APL、PROFINET、 Ethernet CAT5、EtherCAT Pなどがあ ります。 シングルペアイーサネッ ト(SPE) ウェブコード: #3357 Ethernet APL PROFINET Ethernet CAT5 EtherCAT P ウェブコード: #2390 ウェブコード: #1598 ウェブコード: #2713 ウェブコード: #2332 基板対基板コネクタFINEPITCHシリーズ FINEPITCHシリーズは、包括的な COMBICON製品ラインナップに加え て、2つのプリント基板を1台の機器に 接続するための多数のコネクタを提供し ています。 0.635~2.54 mmの範囲のピッチで、ア プリケーションに最適なシリーズが見つ かります。例えば、シールド付きまたは シールドなしの信号伝送または高速デー タ伝送向けです。当社のシグナルインテ グリティ(デジタル信号品質)のエキス パートが、コネクタをお客様の機器設計 に組み込む作業を承ります。 FS 0,635シールドなし FP 0,8シールド付き(なし) FR 1,27シールドなし FQ 1,27 / FQ 2,54 ウェブコード:#3465 ウェブコード:#3491 ウェブコード:#1520 ウェブコード:#2658 ウェブコード:#2659 Phoenix Contact 45