90° 90° lang, S7-kompatibel 35° 180° (axial) 2902317 2902728 2902319 – 2313685 2313672 90° 90° 35° 180° (axial) 35° 180° (axial) 90° 90° lang 35° 180° (axial) 35°, Kabeldurchmesser 6 … 10 mm 2313708 2708245 – 2744403 – 2902322 2902730 2902324 – – Art.-Nr. 2902318 2902729 2902320 2902321 2313698 2708232 2744380 2744348 2744377 2902323 2902731 2902325 2902326 2744694 2708999 2306566 Produktübersicht Für PROFIBUS Anschlusstechnik Kabelzugang PG-Interface M12 IDC-Schneidanschluss Schraubanschlussklemmen Federkraftanschlussklemmen Für CANopen M12 Schraubanschlussklemmen 35°, Kabeldurchmesser 7,6 … 8,4 mm 2708119 180° (axial) – Universalstecker mit Schraubanschlussklemmen und 35°-Kabelabgang Gehäuse Pinbelegung D-SUB-Polzahl Art.-Nr. Mit einer Kabelzuführung Alle Kontakte (Stift/Buchse) auf Klemme 9-poliger Stift 15-poliger Stift 15-poliger Stift HD 25-poliger Stift 9-polige Buchse 15-polige Buchse 15-polige Buchse HD 25-polige Buchse Mit zwei Kabelzuführungen Vollbelegung auf eine Klemme 1, 2, 3, 5, 6, 8 auf zwei Klemmen 9-poliger Stift 2, 3, 4, 5, 7, 9 auf zwei Klemmen Vollbelegung auf eine Klemme 1, 2, 3, 5, 6, 8 auf zwei Klemmen 2, 3, 4, 5, 7, 9 auf zwei Klemmen 9-polige Buchse 2, 3, 6, 7, 8, 9 auf zwei Klemmen 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf zwei Klemmen Universalstecker mit Schraubanschlussklemmen und 180°-Kabelabgang (axial) 180° (axial) 180° (axial) Vollbelegung auf eine Klemme 9-poliger Stift 9-polige Buchse 2761509 2761606 5604602 2761622 2761499 2761596 5604603 2761619 2744018 2761826 2761839 2744241 2744267 2799490 2761871 2744089 2904467 2311797 PHOENIX CONTACT 19