Rundsteckverbinder M8 und M12 M8-Steckverbinder für die Datenübertragung Beschreibung Typ Art.-Nr. Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse, Hinterwandmontage, geschirmt, 4pol. Dkodiert, Stift, PROFINET Sensor/AktorEinbausteckverbinder, Buchse, 5polig DeviceNet™, M8, Hinterwand/Schraubmontage mit M10Befestigungsgewinde, mit gewinkeltem Lötanschluss SACCDSIM8MSD4PM8L180 SH 1253761 SACCDSIM8FS5CONM10L90 DN 1424239 SMDKontaktträger zweiteilig, geschirmt, 4pol. Dkodiert, Buchse, PROFINET, TapeandReel SACCCIPM8FSD4P SMD SH R32 1068454 Gehäuseverschraubung für SMDBuchsen kontaktträger, Einpressmontage, Hinterwandmontage SACCFPFM8/PRESS SMD 1412501 M12-Steckverbinder für die Datenübertragung Beschreibung Typ Art.-Nr. Gerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse, Hinterwandmontage, 8pol. Xkodiert, Buchse, CAT6A SACCDSIFSX8CONM16L180 SCO 1424177 THRKontaktträger für Wellen und ReflowLötprozesse, CAT6A Gehäuseverschraubung, M12PushPull, Hinterwandmontage SACCBPFM12THR PP SACCCIM12FSX8CONL180 TOR32 1413446 BussystemEinbaubuchse, Ethernet, 4polig, Dkodiert, mit geradem THRLötanschluss, nur Kontakteinsatz SACCCIM12FSD4CONSH TOR 32 Gehäuseverschraubung, Stecker, M12PushPull, Vorder wandmontage, THR und Wellenlötkontakte SACCFPMM12THR PP PushPullGerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse, Hinterwandmontage, 4pol. Dkodiert, Stift, Lötstifte 6 mm SACCDSIMSD4CONM16L180 PP 1027662 1457636 1027679 1027680 PushPullGerätesteckverbinder für Wellenlötprozesse, Hinterwandmontage, 4pol. Dkodiert, Buchse, Lötstifte 6 mm SACCDSIFSD4CONM16L180 PP 1027696 PushPullGerätesteckverbinder mit Litzen 0,34 mm², Hinterwandmontage, 4pol. Dkodiert, Stift SACCDSIMSD4CONM16/0,5 PP 1027691 PushPullGerätesteckverbinder mit Litzen 0,34 mm², Hinterwandmontage, 4pol. Dkodiert, Buchse SACCDSIFSD4CONM16/0,5 PP 1027670 Gerätesteckverbinder mit konfektionierter Leitung 2 m, wasserblau, Hinterwandmontage, 4pol. Dkodiert, Buchse, CAT5 VSM12FSBPOE93ELI/2,0 1405866 Gerätesteckverbinder mit konfektionierter Leitung 0,5 m, wasserblau, Hinterwandmontage, 8pol. Xkodiert, Buchse, CAT6A VSFSBPXSOE94F/0,5 1424135 30 Phoenix Contact