最大導体断面積1.5 mm²(16 AWG)、 ソケット:スルーホールリフローはんだ付け、 オス ウェブコード:#0760 製品シリーズ 注記 極数 ピッチ (mm) 電流1) (A) 電圧1) 2) (V) 接続方向 MC1,5/...-G-THR MC1,5/...-GF-THR フランジなし ねじ込み式フランジ付き 2...20 3.5/3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) 新 MC1,5/...-GU-THR フランジなし 2...20 3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) MCV1,5/...-G-THR MCV1,5/...-GF-THR フランジなし ねじ込み式フランジ付き 2...20 3.5/3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) MCDN1,5/...-G1-THR MCDN1,5/...-G1-RN- THR フランジなし スナップインラッチ付き 2...20 3.5/3.81 3.5 8IEC 8UL(B) 160IEC 150UL(B) MCDNV1,5/...-G1- MCDNV1,5/...-G1-RN- THR THR フランジなし スナップインラッチ付き 2...20 3.5/3.81 3.5 8IEC 8UL(B) 160IEC 150UL(B) 0° 180° 90° 0° 90° 最大導体断面積1.5 mm²(16 AWG)、 逆プラグ仕様ソケット:スルーホールリフローはんだ付け、 メス ウェブコード:#0761 製品シリーズ 注記 極数 ピッチ (mm) 電流1) (A) 電圧1) 2) (V) 接続方向 IMC1,5/...-G-THR IMC1,5/...-G-RN-THR フランジなし スナップインラッチ付き 2...12 3.5 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) IMCV1,5/...-G-THR IMCV1,5/...-G-RN- THR フランジなし スナップインラッチ付き 2...12 3.5 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) 最大導体断面積1.5 mm²(16 AWG)、 ソケット:フローはんだ付け、 オス 0° 90° ウェブコード:#0762 製品シリーズ 注記 極数 ピッチ (mm) 電流1) (A) 電圧1) 2) (V) 接続方向 MC1,5/...-G MC1,5/...-GF MC1,5/...-G-RN MC1,5/...-GF-LR MCV1,5/...-G MCV1,5/...-GF MCV1,5/...-G-RN MCV1,5/...-GF-LR フランジなし ねじ込み式フランジ付き スナップインラッチ付き ロック・アンド・リリース 嵌合ロック機構付き フランジなし ねじ込み式フランジ付き スナップインラッチ付き ロック・アンド・リリース 嵌合ロック機構付き 2...20 2...20 3.5/3.81 3.5/3.81 3.5 3.5/3.81 3.5/3.81 3.5/3.81 3.5 3.5/3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) SMC1,5/...-G SMC1,5/...-GF フランジなし ねじ込み式フランジ付き 2...18 2...16 3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) MCO1,5/...-GR MCO1,5/...-GL 右バージョン 左バージョン 3...10 3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) MCO1,5/...-G1R MCO1,5/...-G1L 右バージョン 左バージョン 3...5 3.5 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) MCD1,5/...-G MCD1,5/...-GF フランジなし ねじ込み式フランジ付き 2...16 3.81 8IEC 8UL(B,D) 160IEC 300UL(B,D) 0° 90° 45° 0° 0° 0° 1)UL使用グループA~Gの詳細は、23ページを参照してください。 2)IEC定格絶縁電圧、過電圧カテゴリIII/汚染度2。 3)指定された値は認証時の見込み値です。 PhoenixContact 51