Produktübersicht zum Anwendungsbeispiel Einspeisung Wechselrichter Wärmepumpe alternativ: 1 2 3 Schutz der Stromversorgung, Kombiableiter zum Einbau vor dem Zähler im NAR, mit opti scher Statusanzeige und nach rüstbarem Fernmeldemodul Schutz der Stromversorgung, Überspannungsableiter zum Einbau nach dem Zähler im AAR, mit optischer Statusanzeige Schutz für die DCSeite der PVAnlage für 1 String/ MPPTracker, mit optischer Statusanzeige Schutz der Stromversorgung, mit optischer Statusanzeige und potenzialfreiem Fernmeldekontakt Schutz des Steuerungsein gangs für den Anschluss des Außentemperaturfühlers, mit optischer Statusanzeige FLTSECZP23S255/7,5 VALSECT23S350/40 SOLSC1ST0DC1MPPT2001 PLTSECT3230FMPT TTC6P2HC24DCPTI 1168940 2909637 2403338 2907928 2906817 Waschmaschine / Trockner Garagentorantrieb Wallbox / Ladestation Panel / KNX 4 5 6 7 Schutz der Stromversorgung, Ausführung als Zwischen stecker, mit optischer Status anzeige Schutz der Stromversorgung, zum Einsatz in Abzweigdose oder direkt im Gehäuse des Antriebs, mit akustischer Statusmeldung Schutz der Stromversorgung, mit optischer Status anzeige und potenzial freiem Meldekontakt Schutz der Stromversorgung, Einbau in Unterputzdose hinter dem Panel, mit akustischer Statusmeldung Schutz der Datenleitung, Einbau an der KNXSteuerung, mit optischer Statusanzeige MNT1 D/WH BT1S230AC/A VALEVT2 280/3+1R BLTT3230A TTC62HC24DCPTI 2882213 2803409 1180145 1038841 2908439 Küchengeräte Router / Telefon TV / SAT 8 9 10 11 Schutz der Stromversorgung, Einbau in Unterputzdose an Steckdoseneinsätzen, mit akustischer Statusmeldung Kombinierter Schutz für die Stromversorgung und die Telekommunikationsleitung, als Zwischenstecker, mit optischer Statusanzeige Schutz der LANLeitung (Ethernet) inklusive Power overEthernet, Über tragungsrate bis 10 GBit/s, mit RJ45Buchsen Schutz des Multischal ters ( Antennenverteiler), Fünf Kanäle, mit FConnector Kombinierter Schutz für die Stromversorgung und die Antennenleitung, Ausführung als Zwischenstecker, mit optischer Statusanzeige BLTSKT230A MNTTAE D/WH DTLANCAT.6+ 1038842 2882394 2881007 CSATBOX 2880561 MNTTVSAT D/WH 2882297 PHOENIX CONTACT 9