Anwendungs- und Produktbeispiele Der Advanced Physical Layer eignet sich für die Daten- und Leistungsübertragung über Distanzen bis 1000 m. Ideal für redundante Netzwerkstrukturen. So werden Power und Field Switches effizient über Hauptleitungen (Trunk) versorgt und Sensoren und Aktoren sicher über Stich leitungen (Spur) angebun- den. Engineering Work Station Control System Asset Management Station IIoT Monitoring and Optimization APL Power Switch US1 US2 FAIL MODE XF 1 XF 2 XF 3 XF 4 XD1 1 2 3 4 5 XF 5 XF 6 XF 7 XF 8 0 0 0 2 H C T W I S Zone 2 / Div 2 Zone 0-1 / Div 1 Trunk APL Field Switch Spur 100 Mbps or Gbps Trunk Ethernet Single Pair Ethernet Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder Webcode: #2390 Ethernet Single Pair Ethernet Effizient und sicher: Single Pair Ethernet in der Prozessautomation Beschreibung 3-polige Leiterplattenklemmen 3-polige Leiterplatten-Steckverbinder Leiterquerschnitt Raster Ex-Varianten erhältlich1) Typ Art.-Nr. 0,2 mm² ... 1,5 mm² AWG 24 ... AWG 16 0,2 mm² ... 4 mm² AWG 24 ... AWG 12 0,14 mm² ... 1,5 mm² AWG 30 ... AWG 14 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... AWG 12 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 30 ... AWG 12 5,0 mm ja 5,08 mm - ja SPTAF 1/ 3-5,0-IL MC RDGNGY BD SPT 2,5/ 3-V-5,0 EX MC RDGNGY BD MKDSN 1,5/ 3-5,08 MCBD:+-S FKCOR 2,5/ 3-STF-5,08 MCBD:+-S MVSTBR 2,5/ 3-STF- 5,08 BUBDWH 1161098 1161105 1161119 1161188 1161208 1) Zündschutzart Ex e nach IEC 60079-7 Signal- und Datensteckverbinder Webcode: #2839 Beschreibung RJ45 INDUSTRIAL Steckverbinder RJ45 INDUSTRIAL Leiterplatten- Steckverbinder M8- M8-Geräte- M12- M12-Geräte- Steckverbinder steckverbinder Steckverbinder steckverbinder A-kodiert Leiterquerschnitt AWG 23 ... AWG 22 - AWG 26 ... AWG 20 AWG 24 AWG 26 ... AWG 18 Lötverfahren - THR- und Wellenlöten - - - Anschlussart IDC-Anschluss - Schraubanschluss Einzellitzen Push-in- Federanschluss THR- und Wellenlöten - Typ Art.-Nr. 12 Phoenix Contact CUC-IND-C1ZNI- S/R4IP10G8 CUC-IND- J1ST-A/ R4LS-LED-PG SACC-M 8MS- 4CON-M-0,34-SH SACC-DSI-M8FS- 4CON-M10/0,5 SACC-M12MS- 5PL SH SACC-CI-M12FS- 4CON-SH TOR 32 1149847 1099281 1542897 1456093 1424658 1457623