适用于数据传输的固定式连接器和插拔式连接器 数据传输速率高达1 Gbps的PCB连接技术 复杂的自动化流程需要可横跨诸多区域的 通信技术。为此,菲尼克斯电气可提供通 过多种传输标准认证的固定式连接器和插 拔式连接器,优势众多。认证标准包括单 对以太网、以太网APL、PROFINET、以 太网CAT5和EtherCAT P。 单对以太网 网页代码:#3357 以太网APL 网页代码:#2390 PROFINET 网页代码:#1598 以太网CAT5 网页代码:#2713 EtherCAT P 网页代码:#2332 FINEPITCH系列板对板连接器 除种类齐全的COMBICON产品组 合,FINEPITCH系列也可提供用于连接 设备内两块PCB板的多种连接器。 针距从0.635到2.54 mm,为各类应用提 供合适连接器。系列涵盖信号传输到带或 不带屏蔽层的高速数据传输用产品。信号 完整性专家愿助您一臂之力,致力将连接 器集成至设备设计。 FS 0,635非屏蔽型 网页代码:#3465 FP 0,8(非)屏蔽型 网页代码:#3491 FR 1,27非屏蔽型 网页代码:#1520 FQ 1,27 / FQ 2,54 网页代码:#2658 网页代码:#2659 Phoenix Contact 45