PCB连接 用于传输信号和电力的固定式连接器 网页代码:#0391 描述 产品系列 产品示例 产品编号 芯数 额定接线容量 针距 额定电压 IEC / UL 额定电流IEC/UL 直插式弹簧连接,与PCB水 平,适用于SMD应用 直插式弹簧连接,与PCB之 间呈斜面 (45°) 直插式弹簧连接, 与PCB水平 直插式弹簧连接,与PCB水 平,适用于THR应用 PTSM 0,5/...-H-SMD SPTAF 1/...-LL 1771059 2 ... 8 0.5 mm² 2.5 mm 1864312 2 ... 16 1.0 mm² 3.5 mm PTS 1,5 1792892 2 ... 12 1.5 mm² 5 mm SPT-THR 1,5/...H 1822781 2 ... 12 1.5 mm² 3.5 / 3.81 mm 160 V / 150 V 160 V / 300 V 400 V / 300 V 160 V / 300 V 6 A / 5 A 13.5 A / 7 A 16 A / 10 A 17.5 A / 10 A 带操作杆的直插式连接,与 PCB之间呈斜面 (45°) 直插式弹簧连接, 与PCB水平 直插式弹簧连接,与PCB之 间呈斜面 (60°) SPTA-THR 2,5 SPT-THR 2,5/..-V SPTA-THR 2,5 1071205 2 ... 12 1.5 mm² 5.08 mm 1017524 2 ... 12 2.5 mm² 5.0 mm 1366007 1 ... 12 6 mm² 5.0 mm 400 V / 300 V 24 V / 20 V 24 V / 20 V 320 A / 200 A 400 A / 300 A 400 A / 300 A THR焊接 THR焊接 THR焊接 描述 产品系列 产品示例 产品编号 芯数 额定接线容量 针距 额定电压IEC / UL 额定电流IEC/UL 产品信息 30 Phoenix Contact