Integración sencilla en distintas aplicaciones Fabricación de maquinaria e instalaciones Las máquinas de producción constituyen la pieza central de un funcionamiento con valor añadido. Con estas máquinas se combinan atributos como la longevidad y fiabilidad. Los fallos o cambios en el proceso en curso pueden suponer un gran reto. Con el enfoque sistemático de los interruptores para protección de equipos CAPAROC, la rápida localización de fallos y los ajustes o los cambios a corto plazo de la secuencia del proceso han dejado de ser grandes obstáculos. La posibilidad de ajustar de forma personalizada los canales de los diferentes interruptores para protección de equipos Industria automovilística En los últimos años, no solo se ha avanzado en la digitalización de los vehículos y de la experiencia de conducción. La digitalización de las instalaciones de producción tampoco para de avanzar. La creciente complejidad, combinada con un alto grado de flexibilidad en el proceso de fabricación, hace que los retos aumenten. Con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC podrá afrontar sin problemas estos retos. Gracias a sus opciones de comunicación, este sistema, fácil de usar e intuitivo, permite controlar permanentemente el estado de la instalación. De este modo, se pueden leer de antemano las posibles Industria de procesos La disponibilidad de la planta, la modularización y la digitalización son factores importantes en la ingeniería de procesos y procedimientos a la hora de hacer frente a la creciente competencia. Tanto en la industria química y farmacéutica como en la del gasóleo o el gas, las instalaciones de procesos altamente complejas deben poder satisfacer los crecientes requisitos de disponibilidad y de flexibilidad de la planta. El interruptor para protección de equipos CAPAROC ofrece la posibilidad de prevenir fallos en los equipos y lograr un alto grado de disponibilidad. ya proporciona un alto grado de flexibilidad. Además, todo el sistema de interruptores para protección de equipos puede ampliarse fácilmente, ya sea mediante opciones de comunicación que aumenten la transparencia de la instalación o con la protección de canales adicionales para más consumidores. Gracias al enfoque sistemático de CAPAROC, se puede lograr de forma sencilla un concepto de futuro garantizado para instalaciones y máquinas. perturbaciones y así prevenirlas. Si se produce una sobrecorriente, el sistema puede localizar y rectificar rápidamente la causa del fallo. De este modo, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo y nada impide que el proceso de producción continúe de manera ininterrumpida. Gracias a las funciones de control, se pueden encender y apagar diferentes cargas en distancias más largas. Y también es posible reconectar un canal activado. Esto evita actuaciones de mantenimiento innecesarias in situ si no se ha producido ningún fallo sostenido. Los productos del sistema de interruptores para protección de equipos se prueban y autorizan de conformidad con las extensas homologaciones actuales, que se complementarán con otras homologaciones en el futuro. (N)ever touch a running system – Adaptaciones durante el funcionamiento con CAPAROC Todos los días del año – funcionamiento sin fallos con CAPAROC Supervisión y control de la protección de equipos en instalaciones complejas – con CAPAROC PHOENIX CONTACT 19