Übersicht der möglichen Steckverbinderanordnungen FS 0,635 Rigid FS 0,635 Floating FP 0,8 geschirmt/ ungeschirmt FR 1,27 FQ 1,27 FQ 2,54 Polzahlen 20, 40, 60, 80 20, 40, 60, 80 12, 20, 32, 52, 80 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80, 100 10, 20, 30, 50, 80 10, 20, 30, 50, 80 Stapelhöhe Mezzanin 6,0 mm ... 6,6 mm 9,0 mm ... 9,6 mm 10,0 mm ... 10,6 mm 8,0 mm ... 8,6 mm 11,0 mm ... 11,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 12,0 mm ... 12,6 mm 15,0 mm ... 15,6 mm 16,0 mm ... 16,6 mm 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 20,50 21,00 6,2 mm ... 7,5 mm 8,0 mm ... 13,8 mm 6,0 mm ... 21 mm weitere Stiftlängen auf Anfrage 13,6 mm ... 14,9 mm 13,8 mm ... 20,0 mm in Vorbereitung Gewinkelt (orthogonal, koplanar) verfügbar verfügbar Flachbandkabel verfügbar weitere Stiftlängen auf Anfrage verfügbar Phoenix Contact 9