MTP APL 5G Producción modular La automatización modular tiene un papel decisivo a la hora de adaptar la capacidad de las instalaciones de producción a los requisitos del mercado. Phoenix Contact estará encantado de asesorarle en la aplicación de la recomendación NAMUR NE 148 y le ayudará en la puesta en servicio de los módulos de su instalación. Para aplicar la planificación modular de forma sencilla y rápida, ofrecemos una herramienta con el MTP‑Designer. Código web: #2265 Advanced Physical Layer APL se ha desarrollado especialmente para su empleo en diferentes ámbitos de seguridad intrínseca de la tecnología de procesos. Esto permite una comunicación basada en IP hasta el sensor sin brechas en el sistema ni pasarelas de enlace. Los estándares necesarios de esta tecnología surgen en un proyecto conjunto de tres organizaciones de bus de campo (Fieldcom Group, ODVA y PI) y once socios industriales. Phoenix Contact contribuye como uno de los impulsores de este proyecto y como socio industrial. Código web: #2718 5G industrial Junto con Quectel y Ericsson, hemos desarrollado los primeros routers 5G industriales para aplicaciones industriales locales en una red 5G privada. Puede conectar aplicaciones industriales como máquinas, sistemas de control y otros equipos, con una red 5G privada y coordinar así el aprovechamiento de los recursos, la prioridad y su comportamiento. Además, somos cofundadores, miembros activos y Board Members de 5G‑ACIA. Código web: #2719 comunicación en la nube ya preparada. PLCnext Store Visite la PLCnext Store, donde están disponibles las soluciones de software más modernas, como las bibliotecas de protocolos o las aplicaciones de control completas tanto de Phoenix Contact como de otros proveedores. PLCnext Community En la PLCnext Community podrá intercambiar información con otros usuarios de PLCnext Technology y descubrir sus experiencias. Código web: #1509 Ecosistema PLCnext Technology Además de hardware, le ofrecemos numerosas herramientas totalmente abiertas, creadas para llevar la tecnología de automatización a un nivel completamente nuevo. PLCnext Engineer Aproveche PLCnext Engineer, un entorno de desarrollo propio, y disfrute de la apertura de este sistema para la implantación y programación en aplicaciones de petróleo y gas. Se pueden resolver en IEC 61131 o también en diversos lenguajes de alto nivel, como C++ o C#. Además, permite integrar Simulink, una interfaz de usuario gráfica basada en Matlab, en la generación de código. PLCnext Control PLCnext Control son los PLC para la automatización del futuro. El hardware de equipos está disponible en distintas clases de potencia. Los PLC destacan, entre otras cosas, por ser compatibles con estándares de transmisión ya probados y futuros como, por ejemplo, OPC UA, así como por una PHOENIX CONTACT 7