Preparación de conductores ergonómica e intuitiva Seguridad de proceso Modularidad Movilidad La preparación de conductores guiada acompaña al operario durante el proceso de trabajo y reduce los posibles errores de procesamiento manual. De este modo, el software aumenta la seguridad de proceso en la preparación de conductores. El diseño modular de la mesa de trabajo permite una alta flexibilidad al diseñar el puesto de trabajo y de este modo se convierte en una solución personalizada, adaptada con precisión a sus necesidades. Gracias a los rodillos orientables y a la forma compacta, clipx WIRE assist puede desplazarse rápidamente y sin problemas, lo que permite el uso móvil en distintos lugares. Esto aumenta la eficiencia y reduce el tiempo de preparación del trabajo. Equipamiento escalable y personalizado Para más información sobre clipx WIRE assist solo tiene que escanear el código QR. La información necesaria para el procesamiento y cableado se evalúa a nivel óptico y se representa en el monitor de forma comprensible. Según sea necesario, pueden almacenarse distintos conductores y ponerse a disposición directamente en las herramientas cortacables. El cambio de conductor se realiza rápidamente y en tan solo unas pocas operaciones. Equipado con rodillos de maniobra/frenado, clipx WIRE assist puede utilizarse en todas aquellas partes donde debe trabajarse. Esto reduce desplazamientos innecesarios y ahorra tiempo. Las probadas herramientas automáticas, p. ej. la CF 3000 y WF 1000, así como los sistemas de impresión de la serie THERMOMARK garantizan un procesamiento de conductores eficiente y con seguridad de proceso. La posición de los equipos puede adaptarse a voluntad según las necesidades del operario cumpliendo así el requisito de un puesto de trabajo ergonómico y que no ocasiona fatiga. PHOENIX CONTACT