Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), embases : soudage par refusion THR, connecteur mâle Code web : #0760 Gamme de produits Remarques Nombre de pôles Pas (mm) Courant1) (A) Tension1) 2) (V) Position de raccordement MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Sans bride Avec bride filetée 2 ... 20 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) nouveau MC 1,5/...-GU-THR Sans bride 2 ... 20 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCV 1,5/...-G-THR MCV 1,5/...-GF-THR Sans bride Avec bride filetée 2 ... 20 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1-THR MCDN 1,5/...-G1-RN-THR MCDNV 1,5/...-G1-THR MCDNV 1,5/...-G1-RN-THR Sans bride Avec picot latéral 2 ... 20 3,5/3,81 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) Sans bride Avec picot latéral 2 ... 20 3,5/3,81 3,5 8 CEI 8 UL (B) 160 CEI 150 UL (B) 0° 180° 90° 0° 90° Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), embases inversées : soudage par refusion THR, connecteur femelle Code web : #0761 Gamme de produits Remarques Nombre de pôles Pas (mm) Courant1) (A) Tension1) 2) (V) Position de raccordement IMC 1,5/...-G-THR IMC 1,5/...-G-RN-THR Sans bride Avec picot latéral 2 ... 12 3,5 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) IMCV 1,5/...-G-THR IMCV 1,5/...-G-RN-THR Sans bride Avec picot latéral 2 ... 12 3,5 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) 0° 90° Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm² (16 AWG), embases : soudage à la vague, connecteur mâle Code web : #0762 Gamme de produits Remarques Nombre de pôles Pas (mm) Courant1) (A) Tension1) 2) (V) Position de raccordement MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR MCV 1,5/...-G MCV 1,5/...-GF MCV 1,5/...-G-RN MCV 1,5/...-GF-LR Sans bride Avec bride filetée Avec picot latéral Avec verrouillage et déverrouillage Sans bride Avec bride filetée Avec picot latéral Avec verrouillage et déverrouillage 2 ... 20 2 ... 20 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF Sans bride Avec bride filetée 2 ... 18 2 ... 16 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCO 1,5/...-GR MCO 1,5/...-GL Version droite Version gauche 3 ... 10 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCO 1,5/...-G1R MCO 1,5/...-G1L Version droite Version gauche 3 ... 5 3,5 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) MCD 1,5/...-G MCD 1,5/...-GF Sans bride Avec bride filetée 2 ... 16 3,81 8 CEI 8 UL (B, D) 160 CEI 300 UL (B, D) 0° 90° 45° 0° 0° 0° 1) Pour de plus amples informations sur la norme UL Use Groups A - G, consulter la page 23. 2) Tension assignée d'isolement CEI pour une catégorie de surtension III/degré de pollution 2. 3) Les valeurs indiquées sont attendues lors de l'approbation. Phoenix Contact 51