Marcado resistente para aplicaciones exigentes Materiales de rotulación MARKING system ofrece una amplia gama de materiales para el marcado de bornas, conductores, cables, equipos e instalaciones. Permite, por ejemplo, la rotulación personalizada y universal de los armarios de control empleados en la minería. Software de rotulación El software PROJECT complete le ofrece numerosas posibilidades para diseñar las rotulaciones de forma personalizada. Además, controla todos los sistemas de impresión de Phoenix Contact. Esto permite crear datos de impresión de forma extremadamente sencilla. Máquinas láser La TOPMARK NEO es una solución versátil y potente para crear rotulaciones para la minería. La máquina láser compacta rotula materiales de plástico y metal con grabado, carbonización o calentamiento. Código web: #0849 Código web: #1853 Código web: #0849 Identificación industrial para la minería En la industria minera, los requisitos de marcado del entorno y los componentes son muy variados. Con la gama de productos MARKING system de Phoenix Contact tiene a su disposición una gran variedad de materiales y sistemas de rotulación para cualquier necesidad. Materiales robustos para rotulaciones duraderas Las rotulaciones de acero inoxidable y aluminio destacan por su excelente resistencia en condiciones ambientales extremas, así como a sustancias químicas y efectos mecánicos. Esto permite hacer frente a las elevadas cargas de la minería. Podrá marcar el entorno de forma duradera y estandarizada, ya sea con remaches en las instalaciones o con sujetacables de los mismos materiales robustos en tuberías. Además, tiene a su disposición numerosos marcadores de plástico para aplicaciones especiales, que destacan, por ejemplo, por su resistencia a los rayos ultravioleta, al calor o a las vibraciones. PHOENIX CONTACT 19